窒化ガリウム(GaN)
CoolGaN™ - 民生用、産業用、車載用アプリケーションにおいて、最高の効率と電力密度を実現するディスクリートおよび統合ソリューション
インフィニオンのGaNトランジスタは、700 Vまでの電圧範囲における電力変換にきわめて効率的です。インフィニオンのGaNデバイスは、高速ターンオン/オフ、最小スイッチング損失、豊富なパッケージ オプションを取り揃えており、シンプルかつ迅速な市場投入が可能です。GaNデバイスは、業界標準を上回る広範な基準に適合しています。GaN技術は、システムの全体性能を大幅に向上させ、システムコストを最小限に抑え、使いやすさを向上させます。
- 100 V~700 VのGaNトランジスタ
- 強化モード (eモード)
- 4 A~150 Aでの選択可能
- 統合パワー ステージ
- 幅広いパッケージセレクション
- 超高速スイッチング
- 逆回復電荷なし
- 逆導通対応可能
- 低ゲート電荷、低出力電荷
- 優れたFOM
- システム効率の向上
- 電力密度の向上
- システム重量の低減
インフィニオンは、シングルチャネルおよびデュアルチャネルの絶縁型および非絶縁型GaNドライバの幅広いポートフォリオを提供しています。EiceDRIVER™ゲートドライバーICは、インフィニオンのGaNパワー半導体と組み合わせることで、電力変換アプリケーションにおける優れた性能とともに、高効率や高電力密度など、多くの利点を提供します。さらに、厳しい条件下でも堅牢性を保証する高い信頼性を提供します。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
When we are designing a switching mode power supply, PCB layout is always an important topic. Solving interference problems by slowing down the switching speed of power devices is no longer a solution. Join us to see how to optimize PCB layouts.
- Get to know the features of CoolGaN™ half-bridge IPS and the benefits it brings for charger/adapter applications
- Identify the topologies in which a CoolGaN™ half-bridge IPS can be used to build a charger/adapter
- Be acquainted with a use case for CoolGaN™ half-bridge IPS
This training provides an insight about the system benefits of wide-bandgap devices, which will conquer market share in areas where power density, efficiency and/or battery range are decisive. The training focuses on two applications, mobile chargers and on-board chargers, and will talk about the challenges faced by the solutions today and how SiC and GaN provide next levels of performance.
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
本eラーニングをご視聴いただくと、次の内容をご理解いただけます。
- パッケージ インダクタンスを理解する
- ワイドバンドギャップ トランジスターがパッケージ インダクタンスの影響を受けやすい理由
- インダクタンスの低いインフィニオンのパッケージタイプの特定
本eラーニングでは、インフィニオンの600V CoolGaN™トランジスターの主な特長および利点の概要をご紹介します。
本eラーニングでは、GaNパワー トランジスターとシリコン トランジスターの共通点と相違点について学びます。
本トレーニングでは、CoolGaN™のデータシートに記載されている過渡電圧定格について学びます。
本トレーニングでは、インフィニオンのCoolGaN™ - GaN HEMTテクノロジーについてご紹介します。
CoolGaN™ - 窒化ガリウムトランジスターは、市場に流通している、最高レベルの性能を備えたパワーデバイスです。本技術について詳細を知ることができます。
Do you want to learn about switched mode power supplies (SMPS), but have little to no background in electrical engineering? Then watch this training series!
It will take you on a journey: You will start with the basics of electrical engineering and learn the principles of semiconductors so you are fully prepared to dive into the world of SMPS.
Part 1 - Electrical engineering fundamentals (Chinese version)
Part 2 - Principles of semiconductors (Chinese version)
Part 3 - Introduction to SMPS (Chinese version)
Part 4 - SMPS topologies (Chinese version)