擬似共振CoolSET™
概要
新しい第5世代の高効率一体型パワーIC
インフィニオンの最新第5世代の擬似共振CoolSET™は、最新の700Vおよび800V CoolMOS™ P7ファミリーを内蔵して高性能を実現し、DIP-7およびDSO-12パッケージで提供されます。
特許出願中の新しい擬似共振を実装し、インテリジェントな適応デジタルアルゴリズムにより、さまざまなAC電源入力条件においてもスイッチング周波数の変動を最小化するPWMコントローラを実現しました。この革新的な方法によって、スイッチング電源設計において、より高いスイッチング周波数での設計が可能になり、磁気部品の小型化およびシステム部品コストの削減などの利点が得られます。
システムの堅牢性を向上するため、電源入力のOVP(過電圧保護)およびブラウンイン/アウト保護を導入し、高度な集積化と部品点数の削減を実現しました。異常な起動条件によるコントローラの損傷を保護するため、V CCおよび電流センスピンの地絡保護を導入し、システムの堅牢性をさらに高めました。システム動作の中断を最小限にするため、すべての保護モードは、オートリスタート機能を備えており、これまでの経験を反映しています。
第5世代の擬似共振CoolSET™は、家電製品(たとえば洗濯機、冷蔵庫、エアコン)、セットトップボックス、LCD/LEDモニタなどの補助電源、出力電力42Wまでの汎用電源など、スイッチング電源アプリケーションをターゲットにしています。
製品
詳細
第5世代擬似共振CoolSET™の主な特長

- 700Vおよび800Vのアバランシェ耐性のあるCoolMOS™ P7を内蔵
- 新しい擬似共振スイッチング方式
- カスコード構成による高速で調整可能な起動
- 2レベル選択可能なアクティブバーストモード
- デジタルソフトスタート機能内蔵
- サイクルごとにピーク電流を制限
- 負荷の変化を抑えて効率性を高めるデジタル周波数低減機能
- 調整可能な入力電源の過電圧およびブラウンイン/アウト保護
- V CCおよび電流センスピンの地絡保護
- 過負荷保護、出力短絡保護、出力過電圧保護、ヒステリシス付き過熱保護、VCC過電圧/不足電圧保護
- 全保護機能にオートリスタート機能
サポート