PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6L
概要
PSoC™ 車載マルチタッチ Gen6L
PSoC™車載および輸送機器用マルチタッチ Gen6L (CYAT8165X) は、小型および中型のタッチスクリーンを搭載したインフォテインメント システム向けに、優れたユーザー体験を提供します。シングルダイを用いたタッチスクリーン コントローラーで、高性能インフォテインメント システムの最大8.5インチの画面サイズに対応します。車載規格に準拠した優れたタッチ性能と電磁波耐性を備えています。CYAT8165Xは、より高速なリフレッシュ レートを提供し、厚手の手袋を使用した操作に対応し、高い耐水性能と濡れた指のトラッキング性能を発揮します。 Gen6Lテクノロジーは、低消費電力のCapSense™ウェイクアップボタンもサポートしています。Gen6Lには、専用のタッチパッド (CYAT7165X) とスライダーデバイス (CYAT6165X) があり、HMIポートフォリオ全体を補完しています。
特長
- 32ビット Arm® Cortex™ CPU
- レジスタ構成可能
- ディスプレイとEMIのノイズ抑制技術
- より高い信号対雑音比 (SNR) を実現する効果的な 20 V駆動
- AutoArmor™は、電磁放射と電磁波耐性を改善
- 外部ディスプレイとの同期
- DualSense™を使用した耐水と濡れた指のトラッキング
- 自動モード切替機能付きマルチタッチグローブ
- 薄手の手袋 (厚さ1 mm以下) をはめた指10本
- 厚手の手袋 (厚さ5 mm以下) をはめた指2本
- フィンガーネイル トラッキング
- 大きなオブジェクトの排除
- 環境変化の自動ベースライン追跡
- ブートローダーによるフィールド アップグレード
- 製造検査キット (MTK)
- タッチスクリーン センサーのセルフテスト
- 低消費電力ウェイクアップ ボタン (<50 µA)
- 消費電力120 µAの低電力ウェイクオン タッチスクリーン
- 最大画面サイズは対角15インチ: センサーピッチ6 mm、アスペクト比 16:10
- 最大88本のセンサーピンまたは1836個の交点、アスペクト比 16:10 (34 TX × 54 RX)
- 最大10本の指をレポート
- 最小5 mmまでの指に対応
- 最大24個の静電容量式ボタンに対応
- 最大22 mmまで指に対応
- リフレッシュ レートは最大250Hz、その他のレートは設定可能
- 最大TX周波数350 kHz
- デジタルおよびI/O電源: 1.71~1.95 V、ロジック/デジタルI/O電源: 3.0~5.5 V
- アナログ電源: 3.0~5.5 V
- センシング中の平均消費電力: 30 mW
- ディープ スリープ時の平均消費電力: 30μW
さまざまなタッチスクリーン センサーとスタックアップに対応
- マンハッタンとダイヤモンド パターン
- センサー オン レンズ (SOL)
- プラスチック (PET) およびガラスセンサー基板
- LCDおよびAMOLEDディスプレイ
- メタル メッシュ
- 100 kbpsおよび400 kbpsでのI2Cスレーブ
- SPIスレーブ ビットレート: 最大8 Mbps
- 56ピン QFN ウェッタブル・フランク、8 × 8 × 1 mm、0.5-mm ピッチ
- 64ピン TQFP 10 × 10 × 1.4 mm (0.5-mm ピッチ)
- 100ピン TQFP、14 × 14 × 1.4 mm、0.5-mm ピッチ
- 128ピン TQFP、14 × 14 × 1.4 mm、0.5-mm ピッチ
- オートモーティブ-A: –40 °C~85 °C
- オートモーティブ-S: –40 °C~105 °C
製品
サポート