PSOC™ 汽车多点触控第 6L 代
通过 PSOC™ 汽车和运输多点触控 Gen6L 增强您的车载信息娱乐系统
PSOC™ Automotive Multitouch Gen6是一款符合AEC-Q100标准的多点触控电容式触摸屏和触摸板控制器,提供64引脚和100引脚TQFP封装。 它是英飞凌 10 多年触摸解决方案开发经验和 200 多年汽车固件开发经验的结晶。 Gen6L 采用 Arm® Cortex® CPU,有 32 个 RX 通道、32 个闪存、32 个 SRAM、触摸定序器、通道引擎、可编程模拟多路复用器和一个带 I2C/SPI 通信功能的主机处理器。 其中一项主要功能是防水,使传感器能够在有水滴、冷凝水、汗水和湿手指跟踪的情况下工作。 它还能跟踪厚达 5 毫米的手套或厚覆盖层。 触摸传感器的典型刷新率为 200 Hz,并配有功耗为 50 μA 的低功耗唤醒按钮。 专有的模拟前端具有 AutoArmor 功能,包括一个真正的 5-V TX-Boost™ ,具有多相 TX 和 17 个接收通道,支持≥200 Hz 的刷新率。
DualSense™ 功能具有自电容和互电容模拟前端,能够满足芯片级发射、抗扰度和系统级规范的要求。
封装
- 100 引脚 TQFP 14 × 14 × 1.4 毫米(0.5 毫米间距)
- 64 引脚 TQFP 10 × 10 × 1.4 毫米(0.5 毫米间距)
- 56 引脚 QFN 可湿性侧面,8 × 8 × 1 毫米(0.5 毫米间距)
关键特性
- 32 位 Arm® Cortex® CPU
- 寄存器可配置
- 噪声抑制技术
- 水抑制跟踪
- 高达 8.5 英寸对角线屏幕尺寸
- 大物体抑制
- 自动基线跟踪
- 3.0 至 5.5 V 模拟电源
- 9 mW 平均传感功耗
- 最多可报告10 根手指
- Automotive-A:-40°C 至 +85°C
- Automotive-S:-40°C 至 +105°C
英飞凌PSOC™汽车多点触控Gen6L系列的系统优势
- 带自动模式切换功能的多点触控手套
- 低功耗 CAPSENSE™ 唤醒按钮,功耗为 50 µA
- 低功耗唤醒触摸屏,功耗为 120 µA
- 支持各种触摸屏传感器和堆叠式触摸屏
- 支持小指,最小 4 毫米
首选设计公司
我们的 PSOC™ 4 HV MS 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSOC™ 4、 PSOC™ 4 HV和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
软件支持
PSOC™ 多点触控调谐主机仿真器
PSOC™ 触摸调试主机仿真器是一款功能强大的基本工具,设计用于配置、调试、调试和演示触摸屏设备。 这款官方前端工具提供了用户友好型界面,使开发人员能够轻松测试和评估触摸屏性能。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: