EVAL_HB_2EDL803X_G4C
概要
EiceDRIVER™ 2EDL803x-G4C用評価ボード
本ボードは、接合分離 (JI) ハイサイド/ローサイド ゲートドライバーICであるEiceDRIVER™ 2EDL803x-G4Cを搭載しています。伝搬遅延、立ち上がり / 立ち下がり時間、ブートダイオード特性など、ICの様々な特性をプローブするためのテストピンで、ドライバーの各ピンに簡単にアクセスできます。オープンループの降圧トポロジーは、ユーザー定義のゲート駆動波形を柔軟に設定できるICのハーフブリッジ駆動能力を示すとともに、インフィニオンの製品ラインアップから入手できる各種MOSFETをさまざまなフットプリントで評価可能なオプションも備えています。このため、設計と検証にかかる時間を短縮できます。
特長
- EiceDRIVER™ゲートドライバーIC 2EDL8033-G4C および 2EDL8034-G4C用評価ボード
- 独立したローサイドおよびハイサイドゲートドライバー
- 幅広い入力電圧範囲: 36 V~75 V
- 基本的な降圧トポロジーの評価
利点
- 波形発生装置への接続が容易なSMAコネクター
- 幅広い周波数とデューティサイクルを評価できる大型降圧インダクター
- 多様なMOSFETパッケージから選択可能
- ドライバーの各ピンへの容易なアクセス
推奨アプリケーション例

サポート