EVAL_HB_2EDL803X_G4C
综述
用于EiceDRIVER™ 2EDL803x-G4C的评估板
该板具有EiceDRIVER™ 2EDL803x-G4C,这是一个结点隔离的高压侧和低压侧门驱动器IC。该板通过测试引脚可以轻松地访问驱动器的每个引脚,以探测IC的各种特性,如传播延迟、上升时间、下降时间、启动二极管特性等。开环降压拓扑结构展示了该IC的半桥驱动能力,可灵活采用用户定义的栅极驱动波形,并可选择评估英飞凌产品组合中各种尺寸的MOSFET,从而帮助减少设计和验证时间。
特征描述
- 用于EiceDRIVER™栅极驱动器IC 2EDL8033-G4C和2EDL8034-G4C的评估板
- 独立的低压侧和高压侧栅极驱动
- 输入电压范围广,从36V到75V
- 支持对基本降压拓扑结构的评估
优势
- SMA连接器,易于连接波形发生器
- 大型降压电感器,可评估宽范围的频率和占空比
- 各种mosfet封装选择
- 容易接触到驱动器的每个引脚
潜在应用

支持