二輪車用LEDドライバ
概要
最先端の保護および診断機能群(必要な場合)を備えた二輪車用LEDドライバモジュール向け高信頼性、低消費電力IC
インフィニオンのポートフォリオには、二輪車用のLEDベースランプ向け電子回路ソリューション一式があります。LED制御、LED電源、通信のための専用ソリューションをベースにしています。インフィニオンの二輪車用LEDドライバICは、高信頼性というメリットを、また必要な場合には最先端の保護および診断機能群のメリットを提供します。
- LITIX™:アプリケーションにさまざまな保護を提供すると同時にLEDのメリットを活用するのに最適なLEDドライバIC
- LITIX™ Power: 中電力から大電力アプリケーション向けDC/DCコントローラ
- LITIX™ Power Flex:きわめて高い柔軟性、きわめて高い電力のアプリケーション向けDC/DCコントローラ
- LITIX™ Basic:拡張性のある機能を備えた柔軟性の高いリニア電流源ファミリー
- LITIX™ Basic+:従来のLITIX™ Basicに、市場で最も柔軟性の高い単一LED短絡検出などの追加機能を備えた拡張版
- LITIX™ Linear:低電力、中電力、低コスト大電力アプリケーション向けリニア電流源
- OptiMOS™: シングルおよびデュアルのNチャネルおよびPチャネルMOSFET。LITIX™ PowerおよびPower Flex DC-DC LEDドライバコントローラとの併用に最適
- Traveo™ II:低消費電力マイクロコントローラ
二輪車ライティングシステム、オートバイLEDライティングシステムのインタラクティブブロック図をご確認いただき、お客様のLEDドライブモジュールのレイアウトに適したインフィニオンの推奨製品をお選びください。
製品
デザインと性能を重視したハイエンドヘッドライト(クラスCおよびD)LEDドライブモジュール:
- マイクロコントローラによるウェルカム機能、フェーディングなど
- 高輝度出力のために10個以上のLEDで合計電力最大
- 専用LEDストリングによる昼間走行灯
- DC/DCバックブーストトポロジによりロードダンプやクランキング性能改善
この分野の推奨製品:
- TLD5542-1 (SPI付きバックブーストコントローラ)
- 2 x IPG20N04S4-12 (40V、デュアルNチャネル、最大8.6mΩ)
- Traveo™ II
効率を重視するミドルレンジのヘッドライト(クラスCおよびD)。OEMにとっては、燃費が重要なセールスポイントです。したがって、同期DC/DCコンバータで高効率のLEDドライバモジュールが重視されます。
- ハイエンド二輪車向けと同じ輝度出力
- 昼間走行灯は、ハイビームまたはロービームライトと同じLEDとすることも可能
- DC/DCバックブーストトポロジによりロードダンプやクランキング性能改善
この分野の推奨製品:
- TLD5190 (バックブーストコントローラ)
- IPG20N06S4L-26
エントリーレベルヘッドライト(クラスB)。電子回路設計は、一般的に部品点数最小を基本とします。
- 3~5個のLEDで合計電力は最大<15W
- 非同期DC/DCコンバータ
この分野の推奨製品:
- TLD5099EP (ブーストコントローラ)
- IPD15N06S2L-64
サポート