LITIX™ Basic +
概要
インフィニオンのLITIX™ Basic+ LEDドライバは、従来のLITIX™ Basicファミリーの完全な拡張版としての役割を果たします。LITIX™ Basic+リニア定電流源は、1~3個の入力/出力チャネルを備えたスケーラブルなファミリーを構成しており、システムコストを削減することができます (たとえば、外付け部品数の低減、パワーシフト機能の導入)。
LITIX™ Basic+を使って、出力電流5mA~360mA (パワーシフトあり) に対応可能です。このファミリーは、最適化された診断機能を備えており、さらに、出力精度も向上しています。複数の障害管理モードを選択可能で、高いデザインインの柔軟性を実現します。LITIX™ Basic+には、市販品で最も柔軟性の高い単一LED短絡検出(SLS) 機能があります。デバイスがラッチオフ状態になる、アクティブリトライする、チャネルを停止せずに単に診断するだけ、のいずれかを選ぶことができます。
最後に重要なことですが、LITIX™ Basic+は、フットプリントの互換性により設計に柔軟性をもたらします。1つのデバイスを理解すれば、ファミリー全体がわかります。
製品
トレーニング
サポート