智能功率模块 (IPM)
英飞凌为您提供不同封装、电压和电流级别的半导体产品
We offers a variety of IPMs, with different semiconductors in different packages and different voltage and current classes. These IPMs are separated into Compact, Standard and Performance families. Part of the IPMs is divided into the CIPOS™ Nano, CIPOS ™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS ™ Mini and CIPOS™ Maxi families. These energy-efficient intelligent power modules integrate the latest power semiconductor and ICs technology.
The CIPOS™ IPMs are families of highly integrated, compact power modules designed to drive motors in applications ranging from home appliances, fans, pumps to general purpose drives.
选择我们的CIPOS™系列之一,获取更多信息

英飞凌提供多种智能功率模块(IPM),分为 CIPOS™ Nano、 CIPOS™ Micro, CIPOS™ Mini 和 CIPOS™ Maxi 系列。
这些智能功率模块能效高,集成了新功率半导体和控制芯片技术,并运用了英飞凌先进的IGBT、MOSFET、新一代栅极驱动 IC和新型热机械技术。通过提高功率密度、增强系统耐用性和可靠性,该系列模块有效提升了系统性能和能效。
我们的功率模块有多种配置供您选择,以便优化PCB设计、减小产品尺寸并降低系统成本。这些功率模块有效简化了电机驱动的设计过程,提高了可靠性并降低了所需元件数量,同时还能大幅缩短上市时间。
对于智能功率模块,您是否有问题要问?您愿意和我们的技术专家讨论一下吗?请加入IPM网络论坛!
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
Getting started with IPM
What are inverterized motor control and IPMs? How to implement energy-efficient motor drive solutions with IPMs? Do you want to get familiar with Infineon’s IPM portfolio that allows you to choose the best IPM for your application? Enable yourself to start designing a motor drive.