IGBT - 绝缘栅双极晶体管
不同电压和电流等级的 IGBT 分立器件、压接式器件、功率模块以及组件解决方案。
我们的 IGBT 产品系列包括多款不同器件。这些产品广泛应用于汽车、牵引、能源传输、工业和消费系统领域。我们的解决方案在正向和阻断状态下功耗非常低,仅需低驱动功率便可发挥高效率。这些 IGBT 产品可承受高达 6.5 kV 的电压,并可在 2 kHz 至 50 kHz 的开关频率下工作。
借助广泛的技术组合优势,面向工业和功率控制应用的 IGBT ,具有出色的电流承载能力和更高的脉冲负载能力,功耗极低。
IGBT - 绝缘栅双极晶体管 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别选择一项产品亮点了解详细信息
IGBT系列概述
IGBT裸片是硅基的绝缘栅双极晶体管芯片。裸片和晶圆级别的芯片可帮助模块制造商提高产品集成度和功率密度,并有效节约电路板空间。另外,英飞凌还提供完善的独立塑封IGBT系列:IGBT单管。该系列芯片包括单片IGBT,以及和续流二极管集成封装的产品,广泛应用于通用逆变器、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、感应加热设备、大型家电、焊接以及开关电源(SMPS)等领域。单管IGBT电流密度高且功耗低,能够提高能效、降低散热需求,从而有效降低整体系统成本。
功率模块是比分立式IGBT规模稍大的产品类型,用于构造电力电子设备的基本单元。这类模块通常由IGBT和二极管组成,可有多种拓扑结构。而即用型组件模块则专用于满足大功率应用的需求。这些组件常被称作系统,根据具体应用领域采用IGBT功率模块或单管进行构造。从具有整流器、制动斩波器和逆变器的一体化功率集成模块,到最大功率的组件,英飞凌的产品覆盖了几百瓦到几兆瓦的功率范围。这些产品高度可靠,性能、效率和使用寿命均很出色,有利于通用驱动器、伺服单元和可再生能源应用(如太阳能逆变器和风力发电应用)的设计。
HybridPACK™系列专为汽车类应用研发,可助力电动交通应用的设计。为更好地支持汽车类应用,英飞凌还推出了符合AECQ101标准的各类 分立式IGBT功率半导体。
英飞凌为您提供大部分产品的评估板,方便简化实验室模型和产品原型,从而缩短研发周期。这样一来,您就能在最短的时间内获得结论性成果。
您可能还对此产品感兴趣
IGBT - basic know-how: how does an Insulated Gate Bipolar Transistor work?
Learn about the specific technology and preferred areas of application of an IGBT and the differences between IGBT and MOSFET.
> Login and get a comprehensive overview of how an IGBT works.
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。
In this training, you can expect an initial overview on important concepts, such as thermal impedance (Zth), thermal resistance (Rth), virtual junction temperature (Tvj), and heatsink temperature (Th).
Then, you will understand how to determine both thermal impedance curves (principle of measurement) and the junction temperature.
In the last sections of this training some challenges and optimization of Rth and Zth measurements including their evaluation will be presented to you.