风能系统
综述
请选择一个子分类
高能效的器件和子系统确保系统的高可靠性
![wind header](/export/sites/default/_images/application/wind/wind_applications_header.jpg_1505685448.jpg)
功率半导体在可再生能源生产中发挥着关键作用。在风力发电机中,功率半导体转换电能,并将发电机与电网耦合。风力发电机中的风能功率转换器除传输电能外,还控制着几项重要功能,因此对功率半导体的质量要求极高。
风力发电机设计必须提供最大化的可用性,帮助保持电网的稳定性,而风能功率转换器便是最重要的一部分。因此,电网的稳定性取决于功率半导体器件的动态能力、优异的功能和卓越的可靠性。凭借先进的连接技术 .XT,配备 IGBT5 .XT 的 1700 V PrimePACK™ 是未来几年内风电市场的领先产品,可提供出色的功率循坏能力,从而延长使用寿命。PrimePACK™ 3+ 是种先进的功率模块封装,非常适合风能应用,且封装可实现高载流能力。除 IGBT5 .Xt 外,我们还推荐 PrimePACK™、EconoDUAL™、采用 IGBT4 芯片技术的 EconoPACK™+ 以及 EiceDRIVER™ 隔离栅极驱动器用于风能功率转换器。
探索互动图形中的不同区块:
产品
亮点
全新白皮书:太阳能、风能和储能系统的趋势和解决方案
![Solar, Webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/Solar_Wind_ESS_Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
了解太阳能、风能和储能系统的应用和对功率半导体的要求。理解英飞凌如何应对可再生能源和储能系统市场的发展趋势,例如,集成 CoolSiC™ MOSFET 的逆变器。简要浏览各种适用于太阳能、风能和储能系统的解决方案。
应用展示:发掘风能的无限潜力
![wind, energy banner](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Application-Presentation-Wind_450x337px.jpg_920075344.jpg)
该展示将为您介绍风能应用的拓扑结构、技术趋势和要求。了解更多关于我们的产品组合是如何满足陆上和海上应用需求的信息。我司完美的产品组合以最优成本获得最大的风力发电效益。
网络研讨会:从太阳能、风能到储能
![banner solar wind webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/On-Demand-Webinar-Solar-Wind-ESS.jpg_920075344.jpg)
在网络研讨会上,您将了解可再生能源和储能的新兴应用。了解更多关于应用趋势和需求的信息,并认识英飞凌为这些应用提供的解决方案。
视频
支持