FS500R17OE4D 1700 V 500 A 六单元 IGBT模块
综述
EconoPACK™ + D-系列 1700V 六单元集成 IGBT 模块,采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT、增强的发射机控制二极管、温度检测 NTC.
特征描述
- 高短路能力
- 自限制短路电流
- 增强的二极管
- 出色的坚固性
- T(vj op) = 150°C
- 高冲击电流能力
- 高机械可靠性
- 集成温度检测 NTC 温度传感器
- 绝缘基板
- 符合 RoHS
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
支持