2ED300C17-ST
综述
双通道 IGBT 栅极驱动器板
特征描述
- 30A 高峰值输出电流
- 集成直流-直流 SMPS
- 出色的保护功能
- 5kV 绝缘,100% 测试
- 电磁兼容性高
- 半桥和直连模式
- 发生故障时软关断
- 温度范围 -40°C / 85°C
优势
- 稳健设计
- 增强绝缘,符合 EN 50178/IEC 61800-5-1
- 工作可靠,可用于恶劣环境
- 专利模块并联
- 轻松组装评估板 2ED300E17-SFO
图表
视频
培训
支持