FF600R17ME4 1700 V 600 A 双 IGBT模块
综述
EconoDUAL™ 3 1700 V、600 A 双IGBT 模块,采用 TRENCHSTOP™ IGBT4,发射极控制二极管和温度检测NTC。也提供预涂硅脂型模块。还可提供采用 PressFIT 安装技术的型号:FF600R17ME4_B11
特征描述
- 高电流密度
- 低 VCEsat
- Tvj op = 150°C
- 正温度系数VCEsat
- 高功率密度
- 绝缘基板
- 标准封装
优势
- 紧凑型模块
- 组装简单、可靠性高
- 无需插头和电缆
- 低感应系统设计的理想选择
图表
仿真工具
支持