汽车 USB Type-C
综述
赛普拉斯半导体已正式并入英飞凌科技:双方的产品和技术高度互补。合并后,英飞凌将拥有业内更加全面,极具竞争力的产品组合,连接现实与数字世界。整合后的产品包括:用于互联时代的硬件、软件和安全解决方案。
增强现实与数字世界的连接
汽车 USB Type-C 及供电的推动者
随着越来越多的耗电设备(如手机、平板电脑和笔记本电脑)支持 USB-C 和供电,对车载 USB-C 和供电端口的需求也在增加。消费者希望能通过 USB-C 对所有设备(包括笔记本电脑和平板电脑)进行快速充电,以及用于后座娱乐系统的智能映射等新功能。
EZ-PD CCGx Automotive 产品涵盖了一系列可编程、高度集成的 Type-C 和 PD 控制器,产品针对智能车载充电器端口(包括音响主机、后座充电器以及后座娱乐系统)。英飞凌的汽车 USB Type-C 及供电控制器均全面通过了 AEC-Q100 认证,让原始设备制造商 (OEM) 可实现诸多智能功能:
- 端口间的动态负载分配
- 支持 USB 供电 3.0 协议的包括可编程电源 (PPS) 协议,以及旧版协议 (BC 1.2规范、QC 快充规范 2.0/3.0/4.0+、苹果充电协议以及三星 AFC 快充协议)
- 用于 Type-C + Type-A 系统的单芯片解决方案(配合 CCG3PA Automotive 使用)
- 与音响主机中的媒体中心进行智能通信
- 支持用于后座娱乐系统的交替模式 (DisplayPort)
- 为带引线设计提供电缆补偿功能
- 通过基于热量及 VIN 的功率调节功能进行智能电源管理
- 可编程,可自定义端口优先级、LED 控制等功能
- Flash 设备可升级,以满足最新的 USB 供电标准
了解更多关于:
- EZ-PD™ CCG2 Automotive: 汽车 USB Type-C 及供电端口控制器
- EZ-PD™ CCG3PA Automotive: 业界内集成度最高的用于汽车充电器端口的 Type-C 端口控制器。
产品
- 数据表
- 了解产品详情
- 支持 CCG3PA 的 EZ-PD CCGx 电源软件开发套件 (SDK)
- 查看评估套件
- 评估套件及协议分析仪
- 开发者社区 —— 提出问题并找到答案
支持