USB-C High Voltage Microcontrollers
综述
使用 EZ-PDTM PMG1 高压微控制器产品组合将您的嵌入式应用程序转换为 USB-C
USB-C High Voltage Microcontrollers 子类别
EZ-PD™ PMG1(第一代电力传输微控制器)是业界首个具有USB-C电力传输(PD)功能的高压微控制器(MCU)系列。这些芯片包括一个Arm® Cortex®-M0/M0+ CPU和一个USB-C PD控制器,以及模拟和数字外设。它针对任何向/从高压USB-C PD端口提供/消耗电源的嵌入式系统,并利用微控制器提供额外的控制能力。
EZ-PD™ PMG1系列有一个经过市场验证的USB-PD堆栈,确保符合规格和互操作性。它是目前市场上唯一的高压、可编程USB电源传输解决方案,集成了Arm® Cortex®-M0/M0+高达256 KB的闪存和32 KB的RAM,一个USB全速设备,以及模拟和数字外设。
它通过ModusToolbox™支持的SDK为客户提供了一个统一的固件视图,实现了所有EZ-PD™ PMG1设备之间的无缝迁移。
EZ-PD™ PMG1是一个集成的单芯片解决方案,解决了工程师在应用中实施USB-C时面临的设计问题,如需要深入的USB-C知识,需要单独的低成本和灵活的MCU,需要片上安全保护,以及在涉及高压USB-C解决方案时需要大量BOM。
英飞凌是USB-C的市场领导者,自2015年以来一直在帮助早期采用者将其USB-C连接的产品推向市场。今天,每年有超过20亿台设备装载了USB-C和USB Power Delivery。展望未来,USB-C将成为消费类电子产品最常见的直流电源,用一个真正通用的、被全世界接受的通用连接器取代所有不兼容的桶状或定制连接器。
产品
视频
培训
支持