EZ-PD™ CCG7DC 双端口 USB-C 供电和 DC-DC 控制器
综述
业界首款双端口 PD 控制器和 DC-DC 控制器
EZ-PD™ CCG7DC 是英飞凌高度集成、双端口 USB Type-C 供电 (PD) 解决方案,集成升降压控制器。产品符合最新的 USB Type-C 和 PD 规范,适用于多端口用电设备充电应用。
EZ-PD™ CCG7DC是最可编程的USB-PD解决方案,具有片上32位Arm® Cortex®-M0处理器、128KB闪存、16KB RAM和32KB ROM,留下大部分闪存供用户应用使用。它还包括各种模拟和数字外设,如ADC、PWM和定时器。包含一个完全可编程的MCU与模拟和数字外设,可以实现定制的系统管理功能,如动态负载分担和温度监测。
EZ-PD™ CCG7DC提供的集成不仅减少了BOM,而且还提供了一个脚印优化的解决方案,以支持更高的功率密度设计。它在供电路径上为VBUS NFET集成了栅极驱动器。它还包括VBUS上的硬件控制的保护功能。
EZ-PD™ CCG7DC在集成的PD解决方案中支持宽输入电压范围(4 V至24 V,容差40 V)和可编程开关频率(150 kHz至600 kHz)。现成的参考设计和在线模拟器简化了设计调节电压轨的任务。有不同的控制拓扑结构可供选择,以满足应用的具体要求。使用下面的表格选择最合适的拓扑结构。动态负载分担可以根据负载情况对功率预算进行智能再分配。EZ-PD™ CCG7DC的另一个先进功能是通过SHA-256散列法对现场固件进行签名升级。
EZ-PD™ CCG7DC有托盘(CYPD7271-68LQXQ)和卷带(CYPD727168LQXQT)两种封装方式。
- 在单个芯片上集成了 2 个 DC-DC 控制器和 2 个 USB-C PD 控制器,实现了高功率密度设计
- 动态负载分配支持在两个端口之间实现智能功率再分配
- 使用 TL431 优化降压器输入电压,为 AC-DC 设计提供优化效率
- 支持 PPS USB-C PD3.0 协议,以及包括 Apple 2.4A、三星 AFC、QC4.0、BC1.2 在内的其他传统协议,无额外 BOM 成本
- 点烟器适配器 (CLA)
- 多端口 AC-DC 充电器和适配器
产品
支持