Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen
Wie schon die beiden Jahrzehnte davor, waren auch die 90er geprägt von ständiger Veränderung und kontinuierlichem Wachstum. Um für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein mussten Die Scheibenfertigungen Villach I und II zu einem gemeinsamen Fertigungsverbund zusammenwachsen. Nur so war eine effiziente und flexible Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten möglich.
Die Kernstücke der Zusammenführung war die Umstellung von 4" - auf 5" -Scheiben in der Linie Villach I einerseits und eine Verbindungsschleuse zwischen Halle14 und 15 andererseits. Beide Projekte wurden bereits im Jahr 1993 umgesetzt. Im neuen Fertigungsverbund Villach erstreckt sich das Kompetenzspektrum über die Bipolar-, CMOS und N MOS-Technologie bis zur Leistungselektronik (SIPMOS).
Pressefotos
-
-
Die Verbindungsschleuse zwischen Halle 14 und Halle 15Verbindungsgang-2
JPEG | 4,26 mb | 3569 x 2357 px
-