Weichen stellen für eine Zukunft mit Power
Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Siemens Bauelemente OHG verließ Wolfgang Spalek am 10. Oktober 1985 das Unternehmen, sein Nachfolger war Paolo Petronio. Spaleks Idee sich vom volatilen Speichergeschäft zu lösen wurde vom neuen Standortleiter konsequent weiterverfolgt und schon Ende 1986 sank der Anteil von Speicherprodukten in der Villacher Fertigung von 60 % auf 40 %. Die Konzernleitung in München unterstützte diese Entwicklung und kündigte an, bis zum Ende des Jahrzehnts ca. 4 Mrd. öS in Kärnten zu investieren.
Auch das EZM bereitete sich auf eine Zukunft mit Leistungshalbleitern vor. Am 07. Oktober 1986 erfolgte der Spatenstich für ein neues Forschungsgebäude am Standort Villach, den heutigen Bau 2. Dort sollten innerhalb eines Jahres 100 zusätzliche F&E Arbeitsplätze zur Entwicklung von Gate Arrays und Standardzellen in CMOS-Technologie entstehen.
Pressefotos
-
-
Wolfgang Spalek (links) übergibt die Schlüssel zum Werk an seinen Nachfolger, Paolo Petronio (rechts)spalek-petronio
JPEG | 4,47 mb | 3485 x 2339 px
-
Die Grundsteinlegung zum neuen Forschungsgebäude am 07. Oktober 1986spatenstich-b2
JPEG | 5,16 mb | 3491 x 2339 px