Nachhaltig von Anfang an
1997 konnte nach erfolgreicher ISO 14001 Zertifizierung und EMAS Validierung die erste konsolidierte Umwelterklärung erstellt werden. Damit wurden die Bemühungen der Villacher Kolleg*innen für eine nachhaltige Fertigung erstmals einer externen Kontrolle unterzogen.
Dass am Standort Villach schon vor dem ersten EMAS Audit auf die Umwelt geachtet wurde, zeigen frühere Auszeichnungen wie der Umweltpreis der Stadt Villach im Jahr 1992. Nichtsdestotrotz war das erste Audit ein wichtiger Gradmesser und auch ein voller Erfolg: Die Auditor*innen waren beeindruckt, dass schon in den 90ern die Wirkungsgrade der Abluftreinigungsanlagen zwischen 90 % und 99 % lagen und dass der CO2 Ausstoß am Standort durch den Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen, Rekuperatoren und Wärmepumpen um 77 % gesenkt werden konnte.