磁気センサー
概要
磁気センサー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く最高精度と品質を誇る、自動車、産業用および民生用アプリケーション向け磁気センサー
インフィニオンのXENSIV™センサシリーズは、業界をリードする最先端技術とイノベーションにより、自動車、産業および民生市場における拡張し続けるさまざまな用途に向けた幅広いオプションを提供しております。当社はすべての磁気センサー商品を自社生産で提供していることより、ホールセンサー、AMR(異方性磁気抵抗)、GMR(巨大磁気抵抗)、またはTMR(トンネル磁気抵抗)センサーのすべてのラインナップを取り揃え、お客様に最適なソリューションをお届けしております。また、インフィニオンのXENSIV™磁気センサーは最高精度と実績にて裏付けられた信頼性、そして40年以上にわたるセンシングソリューションを兼ね備えた製品を提供いたします。
一般的に、磁気センサーは磁場を検出してその情報を処理することができ、磁場の位置、角度および強度(ホール効果)または方向(磁気抵抗)に関する結果は、特定の出力信号に変換します。 当社の磁気センサのポートフォリオは、ホールスイッチ、リニアホールセンサー、角度センサー、3Dホールセンサー、および磁気スピードセンサーを取り揃え、あらゆる分野のアプリケーションに対応が可能です。
さらに、当社の商品ラインナップには、産業用インバータや駆動用途、またはバッテリ管理など、様々な産業用アプリケーションに対応した、高精度コアレスセンサのXENSIV™電流センサーを取り揃えております。 当社の安定性のある堅牢なモノリシックホール技術は、最大120 Aのフルスケールで高精度、且つ高い直線性の電流測定が可能です。またインフィニオンのオープンループ・コアレスセンサー原理技術により、集磁コアベースのセンサ技術では一般的にみられる飽和やヒステリシス等のデメリットを排除いたしました
ビデオ
サポート