磁传感器
英飞凌 XENSIV™ 磁传感器 - 为汽车、工业和消费类应用提供最高精度和高质量的产品
XENSIV™: 市场上最广泛的传感器解决方案组合
英飞凌 XENSIV™ 系列代表了市场上最广泛的传感器解决方案组合。业界领先的专有技术可确保所有产品都是汽车、工业和消费领域应用的最佳解决方案。
磁性传感器通过检测磁场的存在并提供有关物体位置、速度、旋转和/或运动方向的可操作数据,赋予系统解读周围世界并做出相应反应所需的“视觉”。实际上,允许无刷电机换向,测量车轮、曲柄和传动速度,检测关门、窗户升降的物体,以及自动激活和停用功能等应用。
非接触式设计、宽温度范围、高稳定性特性
英飞凌磁传感器采用完全无接触的设计,允许在长时间内以最小的磨损实现无与伦比的寿命宽温度范围、高稳定性的磁阈值以及短路保护和反向电压保护等先进保护技术确保传感器可以在任何地方使用,即使在传统恶劣的操作环境。一系列接口和连接选项还允许无缝集成到现有系统和新系统中,并可从众多符合汽车和行业标准的传感器中进行选择。
英飞凌提供的磁传感器类型融合了 AMR、GMR、TMR 和霍尔技术,可为每种情况提供最合适的解决方案。位置传感器按所需的位置数据类型进一步分类,如 磁性开关、线性传感器、角度传感器和三维磁传感器。同时,磁速度传感器使用霍尔、GMR和下一代TMR技术来测量安全和动力总成应用中的速度和方向数据。
精确且可靠的磁性位置传感器模块
所有磁性位置传感器都会解读近距离的磁场,以便传递位置数据。然而,解读该场并传递信息的方式是它们的区别。磁性位置传感器有不同的类型;尽管在各种应用中都非常通用,但有些传感器比其他更适合某些应用。
磁性开关和磁性锁存器根据霍尔效应原理工作,以检测是否存在磁场。最低的能耗和相当大的温度操作范围使它们非常适合在一系列环境中进行跨行业的近距离检测。线性传感器测量横轴的磁场并传递比例信号,以实现精确的角度和线性位置检测。角度传感器(AMR、GMR 和 TMR)测量磁场的正弦和余弦角,并精确地传递其方向。最后,三维传感器通过跟踪所有三个轴上的磁场,提供了前所未有的控制程度。这使得它们适用于线性、旋转和三维跟踪。
灵敏、可靠的速度传感器,采用霍尔、GMR 和 TMR 技术
英飞凌的磁速度传感器采用霍尔、GMR和TMR技术,提供高度灵敏、可靠和准确的速度和方向信息。与磁性位置传感器一样,产品组合中也有不同类型的磁速度传感器可供选择。尽管在汽车行业中得到了相当大的应用,但类似的工业磁传感器应用也很常见。
我们提供各种速度传感器解决方案,包括专为在恶劣的工业和汽车环境中使用而设计的曲柄速度传感器。另一方面,凸轮速度传感器具有先进的凸轮轴感应性能和更高的汽车应用适应性。从自动门锁到自适应多媒体系统和自动驾驶功能,磁轮速度传感器为现代汽车提供了所需的智能。
汽车应用的最高精度
磁传感器对汽车行业至关重要。在涵盖发动机功能、安全必备特性和生活质量改善的各种应用中,都存在某种类型的磁性车辆传感器。速度传感器中继有关曲柄、车轮和变速箱的速度和方向的关键数据,使速度计、防抱死制动器、自动变速箱和停车辅助等主要系统能够正常运行。
汽车应用中的磁性位置传感器负责从关闭车窗和天窗、安全带检测和大灯调整到无刷直流换向、助力转向和油门控制等不可或缺的应用。
我们为工业&消费类应用提供广泛的传感器产品组合
尽管汽车行业对磁场探测传感器的需求最大,但工业和消费领域也有相当大的潜力。作为全球最大的磁传感器制造商,英飞凌很自豪能够满足所有三个领域的需求,其传感器专门针对恶劣的工作条件、成本效益、更低的能耗进行了优化,并具有许多其他可定制的优势,具体取决于行业和应用。
下载资料库文档
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,这个工具经专门设计,可以帮助您轻松而又快速地为设计找到最合适的传感器产品。只要选择行业大类(汽车或工业/消费类),再从应用中找到目标用例,选型工具即可为您的设计推荐最合适的英飞凌XENSIV™传感器。轻松搞定。