OPTIGA AUTHENTICATE ON
概要
モバイル機器用バッテリーの理想的な偽造防止ソリューション
OPTIGA™ Authenticate Onはモバイルデバイスのバッテリーに最適化された認証ソリューションで、性能や信頼性を損なうことなく、最小の携帯電話やタブレットのバッテリーにも簡単に統合できるように設計されています。ワンパッケージのバスパワー型ソリューションで、部品数を削減し、実装を簡素化します。
特長
- 2つの認証モード
- メッセージ認証コード (MAC)
- 2つのライフサイクル カウンター
- ECC 163ビット 鍵ペア2組
- 193ビットODC
- 非対称暗号
- 各チップにセキュアな固有ID
- インフィニオン独自の保護機能 (PRE)
- 安全なパーソナライズオプション
- ロック可能な2kビットNVMサイズ
- SWIインタ―フェース (MIPI仕様)
- 500 kbps単線インターフェース
- ホストコードソフトウェアのサポート
- 出力コンデンサー不要の低ドロップアウト (LDO) レギュレーター
- 内蔵済みダイオード
- 1.24 V ~ 3.63 V
- 消費電流最大500 µA
- 温度範囲: -40 ~ 85°C
- PG-TSNP-6-16パッケージ (1.5×1.2×0.4 mm)
利点
- モバイル機器用バッテリー
- 実装が容易
- 強固な認証
- とても小さなサイズ
- BOM削減
- かんたんな設定
- シームレスな統合
- 信頼性の高いセキュリティ
サポート