SPIDER+
该系列包括高边、低边和可配置器件,为小负载(包括导通时的开路负载检测)提供经济高效的解决方案。 该系列具有一致的SPI寄存器、所有通道相同的输出级以及引脚到引脚兼容性,可大大减少设计工作量和系统成本。 小型 TSDSO-14 和 24 引脚封装可节省印刷电路板空间。
- RDS(on)範囲 6~300 mΩ
- 最大40 Vの動作電圧
- 4チャネル
- 車載用認定、AEC-Q100
- 高い電流耐量
- 電流制限
- 基本的な自己保護および診断
- アナログ電流センシング
- パワーパッケージの利用が可能
- 高い制限電圧
車載配電システム向けClassic PROFET™ 12 V概要
インフィニオンのClassic PROFET™ 12 Vデバイスは、RDS(on)の範囲が5~300mΩ (0.2~20 A) です。スマート12 Vハイサイド スイッチは、きわめて高い信頼性と堅牢性を実現した製品です (15年以上の市場実績に基づく、実績のある技術)。最先端の保護機能と診断機能、特徴的な特性とパッケージにより、過酷な環境下でもボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシなど幅広いアプリケーションに対応できます。代表的なアプリケーションには、燃料噴射、ブレーキ制御、シートヒーター、シャーシ制御、ポンプ、各種バルブ/ソレノイドの切り替えなどがあります。
車載用配電向けClassic PROFET™ 12 V
インフィニオンのClassicPROFET™ 12 Vファミリーは、1チャネルおよび2チャネル スイッチに加え、4チャネル デバイスも数種類提供しています。これらの製品は、魅力的なチャネル価格で提供され、基板面積の削減に貢献します。また、非常に小型のDSO-8パッケージ製品も提供しています。大電流 (> 500 mJ) 製品のため、大型ソレノイドも駆動できます。高電流耐量の製品 (最大300 mΩ) により、広い製品ラインナップを提供でき、余分なコストを削減できます。Inom > 5Aのすべての製品に強化された電流センス診断機能が搭載されています。その他の製品は主にステータス診断機能を備えています。全製品ともAEC Q100に準拠しています。
幅広いアプリケーションに対応するClassic PROFET™ 12 V
インフィニオンのClassic PROFET™ 12 Vファミリーは、市場で長年にわたり実績のある、成熟した製品です。本製品は、特定の機能によって、車の基本機能の制御だけでなく、快適性と安全性の機能(ボディ/ECU/ゾーン)にも使用できます。広い動作電圧範囲のため、産業用アプリケーションにも対応できます。PROFET™ + 2など、インフィニオンの新製品ファミリーを補完する製品として、生産可能な限り、製品ラインナップに残ります。
Classic PROFET™ 12 V 設計サポート
インフィニオンは、「設計サポート」セクションの各製品ページから入手できる、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。

インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
車載用スマートパワー製品向け半導体製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
•Understand the SPIDER+ family and the main features
•Apply an example load to the device and show how the device reacts to SPI commands

- Get to know the main features of the SPIDER+ family and how it can improve system performance
- Discover its various applications, from industrial to automotive and learn about the advanced features of the LED pack