MOTIX™ | 統合フルブリッジIC
インフィニオンは、最大42 Vの動作電圧に対応するMOTIX™フルブリッジドライバの幅広いポートフォリオを提供しています。
MOTIX™内蔵フルブリッジドライバは、省スペース、最適化された診断、過熱、過電流、短絡に対して信頼性の高い保護を提供します。 小型DCモーターや誘導負荷の制御用に設計されています。 インフィニオンは、車載アプリケーション (AEC-Q100認定) および産業用アプリケーション専用のデバイスを提供しています。
MOTIX™統合ブリッジは、過熱 (OT)、過電流 (OV)、短絡 (SC) 保護など、省スペースと最適化された診断および保護を提供します。 インフィニオンは、AEC-Q100に準拠した6A Hブリッジで、排気ガス再循環(EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどの車載アプリケーション向けの高品質と信頼性の基準を満たすMOTIX™ TLE9201SGとして、車載アプリケーション向けの専用デバイスを提供しています。 詳細な診断用にSPIを選択するか、単純なエラーフラグのためにSPIを選択するかの柔軟性がある。
家電製品やビルオートメーションなどの産業用途では、
電動工具のバッテリー管理および医療アプリケーション MOTIX™ IFX9201SGはぴったりです。
インフィニオンは、排気ガス再循環 (EGR)、アイドル速度制御、ウォーターポンプなどの車載アプリケーション向けに、高い品質と信頼性の基準を満たす車載アプリケーション向けの専用デバイスを提供しています。
インフィニオンは、自社生産施設で生産される長寿命の高品質製品を提供する信頼できるパートナーであり、デュアルサイトアプローチで多くの製品の安定供給を提供します。市場投入までの時間と顧客側での開発作業を削減するために、包括的なデザインインサポートを提供しています。 例として、自動車のモーター制御に関する包括的な理解と知識を得るために、トレーニングビデオやオンラインコースをご参照ください。