EVAL_ISO_2DIB0410F
概要
ISOFACE™ 2チャンネル デジタルアイソレータ用評価ボード
インフィニオンのISOFACE™ 2チャネルデジタルアイソレータの性能評価用に開発されています。順方向2チャネル、逆方向0チャネル、低デフォルト出力を備えた2DIB0410Fを搭載しています。
特長
- 高いコモンモード過渡耐性
- 優れたタイミング性能
- TTL/CMOS入力閾値およびデフォルトのフェイルセーフ出力
- 部品レベルとシステムレベルの両認証
利点
- 高dv/dtの高速スイッチングパワースイッチ用
- 高電力密度設計が可能
- 最適なノイズマージン、さまざまなアプリケーションに対応する故障時に信頼性の高いデフォルト出力状態
- 容易なデバイスの置き換え
部品一覧
- ISOFACE™ 2チャネルデジタルアイソレータ 2DIB0410F
推奨アプリケーション例
ビデオ
サポート