USB power delivery
便利できわめて高速な充電
USBは、1990年代中期に登場すると、すぐに高速データ通信バスとして好んで利用されるようになりました。今日では、電源供給にまで発展しており、USB Power Delivery(USB PD)と呼ばれています。USB PDは、広範囲にわたる機器のための高速充電プロトコルです。USB PDでは100Wまでの出力電力に対応しているので、幅広いバッテリ駆動電子機器の充電に利用できます。これは、特に消費者にとってメリットがあります。1個の高速充電器が、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、その他の機器に使えるからです。
システム回路図:USB Power Delivery
USB PDの機会と課題
USB Power Deliveryには、多くのメリットがありますが、最高のUSB PD設計をするためには、設計者にとっていくつかの課題があります。最も重要な問題は、USB Power Deliveryプロトコルでは、かなりの大電力が必要とされることです。それと同時に、消費者は、小さなフォームファクタの充電器やアダプタを好みます。したがって、設計者は、熱管理および潜在的EMI問題に適切に対処する一方で、高電力密度に適応する半導体ソリューションを見つけなければなりません。大量生産であっても、消費者は、充電器が確実に動作するという安心感を求めています。また、消費者向け製品としては、性能と全体のシステム費用との微妙なバランスが取れていなければなりません。
インフィニオンのUSB Power Delivery ソリューション
インフィニオンの幅広い高品質半導体のポートフォリオの中から、USB Power Delivery設計に最適な製品をお選びください。たとえば、インフィニオンの低RDS(on)の高電圧および低電圧パワーMOSFETにより、高電力密度を実現し、電力損失と発熱を低減することができます。
インフィニオン製品をお選びいただけば、以下に示すメリットがあります。
- コスト低減 インフィニオンの最先端チップテクノロジーおよびパッケージにより、熱管理のような外部コストを削減できます。
- きわめて低い電力損失 これは低いRDS(on)および低い寄生パラメータのおかげです。
- きわめて高い電力密度 低い電力損失および革新的パッケージによるものです。
- ワンストップショップ インフィニオンは、USB PD向けに最も重要な半導体を提供しており、大幅に時間を節約できます。
- 高品質 インフィニオンのppm不良率は、0.2未満です。
- 生産能力 インフィニオンでは、パワーMOSFETのフロントエンド工場が3ヵ所、バックエンド工場が5ヵ所以上稼働しています。
インフィニオンの最先端のCoolMOS™、OptiMOS™およびStrongIRFETコンポーネントのポートフォリオから、お客様のUSB Power Delivery設計に最適な半導体をお選びください。
- 最先端のCoolMOSによる擬似共振フライバック、高効率、低EMIノイズ
- アクティブバーストモードによる高電圧スタートアップセル、スタンバイ時の低い消費電力
- 2msec 45Wピークに対応(Vout低下なし)
- ACオンオフ時のオーバシュート:1%(Vout公称値に対して)
- トポロジ:フライバック
- 入力電圧:90V AC~264V AC
- 負荷変動時の出力オーバシュート/アンダーシュート:±2%
- 全入力範囲にわたる最大入力電力(ピーク電力)Maximum input power:<±5%(入力電力に対して)
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。