バッテリーパラメータロギング
バッテリーパラメータを記録・監視して、安全性を確保し、充電を最適化し、寿命を延長します。
高容量バッテリーは、直列および並列に組み立てられたセルから構成されています。ライフサイクルにわたって電池の各セルの重要なパラメータを監視することで、システムの安全性、充電の最適化、各セルの寿命の向上を保ちます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS) は、電圧、電流、温度などの重要なパラメータを記録し、実際のセル容量、充電状態(SoC)、バッテリー劣化状態(SoH)、消費電力(充放電)、セルの残りの動作時間などの情報を得る必要があります。このデータを保存するには、マイコンと内蔵されている不揮発性メモリ(NVM)を直接使用するか、高速書込みが可能な耐久性の高い NVM を使用する、いずれかの方法があります。SoCおよびSoHの計算は、セルおよび放電率の以前の状態を示す情報に依存します。Excelon F-RAMは、連続書き込みを可能にする高い耐久性を提供しながら、こうしたデータを瞬時に取得することができます。Excelon F-RAMは、バッテリー状態に関する重要な記録を確実に保存し、低消費電力で、ASIL-Bに準拠しており、システムに高い安全性を提供します。
取得したバイタルパラメータとバッテリー状態のデータロギングの即時処理に加えて,BMSは後に代表的なミッションプロファイルを抽出するためのデータを記録できる追加機能を提供します。記録されたミッションプロファイルと高度な機械学習アルゴリズムに基づき、取得した負荷シナリオが発生したときにバッテリーの性能を調整したり、事前に事前調整したりすることができます。さらに、データロギングは、ブラックボックスのようなフライトレコーダーととらえることができ、関連するすべてのバッテリーデータを継続的に記録し、故障原因の追跡や(危険な)インシデントが発生した場合の保証の明確化、または単に「従量課金」タイプの新しいビジネスモデルをサポートしたりすることができます。
BMSのイベントや動作パラメータに関する「保存予定データ」を高度にセキュアな方法で処理する必要がある場合は、マイコンに組み込まれたセキュリティ機能(インフィニオンのAURIXTMファミリーのHSMなど)を直接使用するか、追加の拡張セキュアNORフラッシュメモリーSemper Secure Flashを用いて 処理することができます。Semper Secure Flashはセキュアな領域、セキュアなトランザクション、セキュアなアイデンティティにより、お客様のデータを保護します。低い総所有コストで、セキュリティ、安全性、信頼性を自動車やその他のシステムに提供します。この先進的で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、比類のないシステムインテグリティで、ハッカーからコードとデータを保護します。
Semper Secure Flash NORフラッシュがBMSデータを保護する方法については、白書で詳細をご覧ください。