分散制御型フロントライトモジュール
概要
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くLEDフロントライトシステム
自動車メーカーにとって、LEDフロント照明は差別化を図る重要なポイントで、安全性、信頼性、エネルギー効率、そしてユーザーが感情移入できる体験として重要な要素になっています。インフィニオンは、LEDの制御、電源供給、通信用の専用ソリューションを提供します:
- LED ドライバーIC:
LITIX™ Power / Power Flex – インフィニオンの昇圧および昇降圧コントロールICは、DC-DCコンバーター向けの堅牢なソリューションで、長年にわたり実績のあるコンパクトで効率的なLEDドライバーICです。インフィニオンの同期整流式降圧および昇降圧ブーストコントローラーは、LEDの大電流に対応した高性能コンバーターを実現します。 - MOSFET:
OptiMOS™ 5は、リードレスS3O8 (3 x 3mm)、SSO8 (5 x 6mm) パッケージ で、広いRDSonに対応した60 V、80 V、100 V MOSFETの本格的なラインアップです。OptiMOS™ T2 Dual SSO8 (5 x 6mm) のラインアップと組み合わせれば、最適なデバイスが見つけられます。 - マイクロコントローラー:
Traveo™-II BodyとCluster、AURIX™ファミリーは、性能、パッケージ、メモリ、ペリフェラル、セキュリティ、安全機能の実装に関して、モジュラー型の柔軟なソリューションを提供します。また、先進の機能安全コンセプトとEVITA FULL規格に準拠したオンチップセキュリティ機能を搭載しています。 - 電源IC:
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC) はシステム電源と通信インターフェースを1つの製品に集約することで、高集積、高性能でありながら、システムコストとスペースを最適化しています。
製品
システムへのメリット
- 高輝度LED向け車載LEDドライバー
- さまざまなDC/DCトポロジ(バック、ブースト、SEPIC)をサポートするLEDドライバーIC
- 低いCPU負荷で照明を制御できるマイクロコントローラー周辺機器
- 電圧供給、ネットワークトランシーバー、監視機能を単体デバイスに一体化したシステムベーシスチップ
ビデオ
トレーニング
![TRAVEO™ T2G](/export/sites/default/_images/product/trainings/Traveo-T2G.jpg_1758632412.jpg)
本トレーニングでは、以下のことをご理解いただけます:
- 高解像度ライトの原理的なアルゴリズムと一般的なアーキテクチャについて
- インフィニオンの照明用MCUファミリーAURIX™ TC3xxおよびTRAVEO™ T2Gについて
![car optireg training](/export/sites/default/_images/product/power/Linear-Voltage-Regulator/optireg_application_compass.PNG_1779873395.png)
![Getting started with mosfets](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/Getting_started_with_mosfets.PNG_1758632412.png)
トレーニング内容:
- インフィニオン48 Vマイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けに取り揃えているMOSFETの幅広い選択肢について詳しくご説明します。
- インフィニオンが40 V MOSFET市場でのポジションを確立している理由とその方法を理解と、インフィニオンの最新60 V MOSFETをご紹介します。
サポート