2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
車載用スイッチング レギュレーターは、今日、さまざまな種類の自動車に組み込まれています。自動車産業では安全性が最も重要であるため、堅牢で高品質の自動車用スイッチャーICの需要は増え続けています。さらに、環境に優しい自動車の人気が高まるにつれ、統合された自動車用レギュレーターが高効率と低エネルギー消費の両方を提供する必要があります。
主な機能
- 高効率で堅牢
- 過酷な気候向けに設計
- 低エネルギー消費
- 多様な構成が利用可能
- 広い電圧出力範囲
- 電流および電圧レギュレーション
- 柔軟なスイッチング範囲
- 過電圧/低電圧保護
- グリーン製品:RoHS対応
用途
製品
概要
自動車環境は、標準的な電圧レギュレータにとって課題となる可能性があります。温度レベルの変化、一定の入力過渡現象、および一般的な干渉により、動作環境が厳しく一貫性がなくなる可能性があります。インフィニオンのOPTIREG™車載 用スイッチングレギュレータ は、過酷な車載環境に耐えるように設計されています。これらの製品は、効率的で高品質な車載用電子制御ユニット(ECU)を実現するために、幅広い統合保護機能と制御機能を提供しています。スイッチング・レギュレータは、複数の異なる入力電圧から単一の安定化出力電圧を生成するために使用できます。それらは低静止性であり、ほとんどの場合、変換された電力の95%以上を利用できるため、エネルギーの無駄がほとんどありません。これにより、スイッチングレギュレータは高効率であるだけでなく、車載ECU設計に品質と柔軟性を求めるお客様にとって費用対効果の高い選択肢となります。
インフィニオンのOPTIREG™ 車載用スイッチングレギュレーターは、ハイレベルでの製品の堅牢性と品質を提供し、幅広い車載アプリケーションにわたって効率的な動作を実現します。スイッチングレギュレーターは、安定化されていない入力電流を異なる電圧の安定した出力電流に変換するDC/DCコンバーターです。これが可能なのは、過電圧/低電圧監視、広いスイッチング周波数、内蔵のハイサイドおよびローサイド パワーMOSFETなどの制限や電流レギュレーションのために最適化された多数の保護機能が組み込まれているためです。
OPTIREG™スイッチャーは、降圧コンバーター (ステップダウン)、ブーストコンバーター (ステップアップ)、車載昇降圧コンバーターなど、さまざまなコンバーター タイプがあり、広い入力電圧範囲と柔軟なスイッチング周波数範囲で利用できます。インフィニオンの環境に優しい自動車用スイッチングレギュレーターはRoHSに準拠しており、環境安全のグローバル基準を満たしています。
オートモーティブ・スマート・パワー・ロングライフ・プログラムの詳細をご覧ください。
OPTIREG™の車載用スイッチャーは、堅牢で高効率に設計されているため、過酷な気候での使用に最適です。その他の機能には、広い入力範囲、電流および電圧レギュレーション、柔軟なスイッチング周波数範囲、および過電圧/低電圧保護が含まれます。OPTIREG™ファミリーには、低エネルギー消費を実現する車載用降圧、昇圧、昇降圧コンバーターの多様な選択肢が含まれています。 さらに、 OPTIREG™ グリーン製品はすべてRoHSに準拠しています。
OPTIREG™の車載用スイッチングレギュレーター製品ファミリーは、特に過酷な車載環境向けに設計されています。車載用スイッチャーには3つの異なるタイプがあり、お客様のアプリケーションに応じて、ECUの効果的な設計に使用できます。これらには、高入力電流を同じ極性の低出力電流に変換する降圧コンバーター (ステップダウンコンバーターとも呼ばれます)、低入力電流を同じ極性の高出力電流に変換する昇圧コンバーター (ステップアップコンバーターとも呼ばれます)、および入力電流をより高いまたはより低い電圧の出力電流、または逆極性の電圧に変換する昇降圧コンバーター (ステップアップ/ステップダウンコンバーターとも呼ばれます) が含まれます。
OPTIREG™製品シリーズは、さまざまな 車載アプリケーションに 使用でき、特にADAS、テレマティクス、ゲートウェイ、ディスプレイ、クラスタなど、マイクロコントローラの要求が高く、複数のデジタル負荷がかかるアプリケーションに適しています。また、高効率とソリューションサイズが重要な従来の車載アプリケーションにも対応しています。インフィニオンのスイッチングレギュレータは、信頼性の高い長期的な性能を実現するように最適化されており、堅牢でコンパクトな設計であるため、過酷な環境に適しています。当社のグリーン産業用スイッチングレギュレータは、RoHSに準拠しており、環境安全に関する国際基準を満たしています。
自動車環境は、標準的な電圧レギュレータにとって課題となる可能性があります。温度レベルの変化、一定の入力過渡現象、および一般的な干渉により、動作環境が厳しく一貫性がなくなる可能性があります。インフィニオンのOPTIREG™車載 用スイッチングレギュレータ は、過酷な車載環境に耐えるように設計されています。これらの製品は、効率的で高品質な車載用電子制御ユニット(ECU)を実現するために、幅広い統合保護機能と制御機能を提供しています。スイッチング・レギュレータは、複数の異なる入力電圧から単一の安定化出力電圧を生成するために使用できます。それらは低静止性であり、ほとんどの場合、変換された電力の95%以上を利用できるため、エネルギーの無駄がほとんどありません。これにより、スイッチングレギュレータは高効率であるだけでなく、車載ECU設計に品質と柔軟性を求めるお客様にとって費用対効果の高い選択肢となります。
インフィニオンのOPTIREG™ 車載用スイッチングレギュレーターは、ハイレベルでの製品の堅牢性と品質を提供し、幅広い車載アプリケーションにわたって効率的な動作を実現します。スイッチングレギュレーターは、安定化されていない入力電流を異なる電圧の安定した出力電流に変換するDC/DCコンバーターです。これが可能なのは、過電圧/低電圧監視、広いスイッチング周波数、内蔵のハイサイドおよびローサイド パワーMOSFETなどの制限や電流レギュレーションのために最適化された多数の保護機能が組み込まれているためです。
OPTIREG™スイッチャーは、降圧コンバーター (ステップダウン)、ブーストコンバーター (ステップアップ)、車載昇降圧コンバーターなど、さまざまなコンバーター タイプがあり、広い入力電圧範囲と柔軟なスイッチング周波数範囲で利用できます。インフィニオンの環境に優しい自動車用スイッチングレギュレーターはRoHSに準拠しており、環境安全のグローバル基準を満たしています。
オートモーティブ・スマート・パワー・ロングライフ・プログラムの詳細をご覧ください。
OPTIREG™の車載用スイッチャーは、堅牢で高効率に設計されているため、過酷な気候での使用に最適です。その他の機能には、広い入力範囲、電流および電圧レギュレーション、柔軟なスイッチング周波数範囲、および過電圧/低電圧保護が含まれます。OPTIREG™ファミリーには、低エネルギー消費を実現する車載用降圧、昇圧、昇降圧コンバーターの多様な選択肢が含まれています。 さらに、 OPTIREG™ グリーン製品はすべてRoHSに準拠しています。
OPTIREG™の車載用スイッチングレギュレーター製品ファミリーは、特に過酷な車載環境向けに設計されています。車載用スイッチャーには3つの異なるタイプがあり、お客様のアプリケーションに応じて、ECUの効果的な設計に使用できます。これらには、高入力電流を同じ極性の低出力電流に変換する降圧コンバーター (ステップダウンコンバーターとも呼ばれます)、低入力電流を同じ極性の高出力電流に変換する昇圧コンバーター (ステップアップコンバーターとも呼ばれます)、および入力電流をより高いまたはより低い電圧の出力電流、または逆極性の電圧に変換する昇降圧コンバーター (ステップアップ/ステップダウンコンバーターとも呼ばれます) が含まれます。
OPTIREG™製品シリーズは、さまざまな 車載アプリケーションに 使用でき、特にADAS、テレマティクス、ゲートウェイ、ディスプレイ、クラスタなど、マイクロコントローラの要求が高く、複数のデジタル負荷がかかるアプリケーションに適しています。また、高効率とソリューションサイズが重要な従来の車載アプリケーションにも対応しています。インフィニオンのスイッチングレギュレータは、信頼性の高い長期的な性能を実現するように最適化されており、堅牢でコンパクトな設計であるため、過酷な環境に適しています。当社のグリーン産業用スイッチングレギュレータは、RoHSに準拠しており、環境安全に関する国際基準を満たしています。