車載セキュリティ
サブカテゴリーを選択
インフィニオン、自動車用セキュリティ システムを実現
![自動車: カーセキュリティ](/export/sites/default/_images/application/automotive/automotive-security-infographic.jpg_89829965.jpg)
自動車のシステムが複雑になるにつれて、処理/配信されるデータの量も増えています。駐車料金や道路通行料などの新しい支払方法には、取引データの安全な流れが必要です。インフィニオンは、チップカードとIDシステムにおける長年の専門知識を活かして、自動車のデータ セキュリティを次のレベルへと押し上げることができます。
光があるところには、闇もあります。外部から車両にアクセスできることで、ハッカーによる攻撃のリスクも大幅に増加します。外部からの攻撃 (携帯電話、Bluetooth、Wi-Fi経由など) については多くの出版物で議論および解説されています。自動車メーカーは、情報を安全に処理し外部からのアクセスや操作 (車のチューニングやスペアパーツの偽造など) に対して保護する必要があります。インフィニオンの半導体ソリューションは、自動車セキュリティ システムの搭載を可能にします。この種のセキュリティ システムは、グローバル市場における公正な競争、資産、個人情報、そして最も重要な点として道路を利用するすべての人の命と身体を保護します。
インタラクティブ画像でインフィニオン車載セキュリティのラインアップをご覧ください。
インフィニオンは適切なセキュリティ レベルを確保
![Automotive: Automotive security](/export/sites/default/_images/application/automotive/Automotive-Security-Portfolio-Overview-web.jpg_119382637.jpg)
インフィニオンは、セキュリティ マイクロコントローラーのグローバル マーケット リーダーとして15年、車載分野で40年以上の経験を持ち、費用対効果の高い自動車セキュリティ ソリューションの幅広いラインアップを提供しています。製品群には、ハードウェア セキュリティ モジュールを組み込んだ32ビット マイクロコントローラーや、SIMカード、セキュア エレメントなどのハードウェア部品のほか、関連するソフトウェア パッケージも含まれます。これにより、セキュリティ レベルや関連コストを、特定のアプリケーションの保護ニーズに合わせて正確にカスタマイズすることができます。お客様は、ISO/IEC 15408 (コモン クライテリア) などのセキュリティ認証や、ハードウェアおよびソフトウェア特許の広範なポートフォリオによって、脅威と攻撃のシナリオを分析した数十年の経験をご活用いただけます。インフィニオンは、AES-128、ECC-256、SHE、EVITA HSMおよびTPMなどの実績ある業界標準に常に準拠し、OEMおよびそのティア サプライヤーの統合作業とリスクを低減しています。
.
![Over the air concept aurix](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/Over_the_air_concept_aurix.PNG_1779873395.png)
概要:
- システムの頻繁なアップデートが必要な理由、その方法、アップデート時の車載システムの安全性確保について理解します。
- AURIX™マイクロコントローラー ファミリーは、どのように無線ソフトウェア アップデートをサポートしているのかを理解します。
![Secure CAN communication™](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/Secure_CAN_communication.JPG_1778949874.jpg)
概要:
- ハッカーがCANバスを利用して、どのように車載通信を妨害するのかを理解します。
- BeインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラーが、どのようにセキュアなCAN通信をサポートしているかを理解します。
![AURIX™ hardware security module for automotive Cyber Security](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/AURIX_Hardware_Security_Module_for_automotive_cyber_security.PNG_1780796916.png)
説明:
- コネクテッドカー市場の拡大について理解します。
- コネクティビティがセキュリティにどのような課題をもたらすかを理解します
- AURIX™第1世代ファミリーのハードウェア セキュリティ・モジュール (HSM) の仕組み、主要機能、アプリケーションを理解します。
![OPTIGA_TPM](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/OPTIGA_TPM.PNG_1785414521.png)
概要:
- 今日の自動車に共通するセキュリティ脅威を特定します。
- OPTIGA™ TPMが自動車システムの高度なセキュリティを実現する方法と、さまざまなホスト環境でのさまざまなユースケースでのアプリケーションを理解します。
![Solutions for telematics](/export/sites/default/_images/product/solutions_for_telematics_eLearning.JPG_1758632412.jpg)
![Gateway and zone controllers](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/GatewayRout.JPG_1783567479.jpg)
概要:
- ゲートウェイおよびゾーン コントローラーの定義と、その代表的なアプリケーションについて説明します。
- ゲートウェイおよびゾーン コントローラの新しいルーティング要件を確認し、ゲートウェイおよびゾーン コントローラー ユニットの最も一般的なブロック図の概要を理解します。
![How Infineon aims to address future cybersecurity needs](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/cybersecurity.JPG_1757708891.jpg)
概要:
- 今後の自動車用E/Eアーキテクチャにおけるサイバー セキュリティの脅威を分類します。
- インフィニオンの次世代AURIX™ TC4xマイクロコントローラーが、どのようにサイバー セキュリティの脅威を軽減することができるかを理解します。