LED-Beleuchtung
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Halbleiter für energieeffiziente, intelligente Beleuchtungsanwendungen
![Halbleiter für Beleuchtungsanwendungen](/export/sites/default/_images/application/lighting/lighting-applications.jpg_1505685448.jpg)
Durch Kombination von Sensoren, Netzwerken und Software mit LED-Infrastrukturen lassen sich Systeme herstellen, die mit ihren zusätzlichen Services und Vorteilen Mehrwert im Vergleich zu reinen Beleuchtungssystemen bieten. Die Entwicklungen in der LED-Beleuchtungsindustrie haben Auswirkungen auf Effizienz, Kosten, Bedarf, Wettbewerb und Produktion. Mit intelligenten Beleuchtungslösungen ist außerdem eine bessere Steuerung von Beleuchtungssystemen möglich. Das Ergebnis: hochwertigere Beleuchtungsdesigns und erweiterte Einsatzmöglichkeiten für den Verbraucher. Wir haben uns auf Anwendungen für gewerbliche Beleuchtung, Innen- und Außenbeleuchtung von Wohneinheiten sowie die diversen Beleuchtungsanwendungen im Automobilbereich spezialisiert.
Unsere Produkte und Lösungen:
- LED-Treiber-ICs, die das Plattformkonzept für die Verwendung von LED-Treibern bei gewerblicher Innen- und Außenbeleuchtung unterstützen
- Umfangreiche Palette von Hochspannungs-MOSFETs und Niederspannungs-MOSFETs
- Vergleichsstandard bei linearen und Switch-Mode-LED-Treiber-ICs für aus mehreren Ketten bestehende LED-Anwendungen
- Mikrocontroller mit fest zugeordneten Peripheriegeräten für intelligente Beleuchtungssystemlösungen; mit hoch effizienten Stromwandlungs-, Kommunikations- und Dimm-Technologien sowie anwenderfreundlicher, uneingeschränkt flexibler Farbmischfunktionalität und drahtloser Steuerung
- Sensorlösungen für Präsenzmelder, mit denen zusätzliche Energieeinsparungen realisiert werden können
Intelligente Beleuchtungsregelung
![](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/block-diagram-NFC-lighting-IC-LED-applications-Infineon.JPG_1899931125.jpg)
Die zunehmende Forderung nach weniger Energieverbrauch und mehr Konnektivität gibt den Kurs für die weitere Entwicklung im Bereich der Beleuchtungsregelung vor. Dies bedeutet, dass die Systeme für die Regelung der Innen- und Außenbeleuchtung bei gewerblichen Anwendungen energieeffizient und zugleich intelligent sein müssen. Durch eine verbesserte Beleuchtungsregelung können Personalressourcen eingespart und die Systeme auf die intelligenten Arbeitsplätze und die Smart Cities der Zukunft vorbereitet werden.
Inzwischen haben sich die Mitglieder von MD SIG, dem weltweiten Konsortium der Beleuchtungsindustrie, auf einen Standard für die digitale, drahtlose Programmierung unter Verwendung von Nahfeldkommunikation (NFC) geeinigt. Das NFC-System nutzt eine allgemein als NFC-Leser bezeichnete Programmiervorrichtung, mit der die programmierten Daten drahtlos an ein im LED-Treiber befindliches NFC-Tag übertragen werden.
Informieren Sie sich über die verfügbaren Platinen und Produktvorschläge, mit denen Ihr Entwicklungsprojekt zu einer intelligenten Lösung wird. Hier erfahren Sie mehr über die ICs von Infineon für effiziente Designs von drahtlosen LED-Regelungssystemen.
Stromversorgung für LEDs – die passenden Produkte für Ihre LED-Treibertopologie
![](/export/sites/default/_images/application/lighting/Common_topologies_LED_drivers.png_894216756.png)
LED-Treiber versorgen LED-Lichtmodule für verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise gewerbliche Innenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Hallenbeleuchtung, mit Konstantstrom. Zur Stromwandlung in LED-Treibern gibt es zahlreiche Topologien verschiedener Hersteller. Bei Nennleistungen unter 50 W wird üblicherweise eine einstufige Flyback-Topologie mit integrierter Blindstromkompensation (PFC) verwendet. Bei höheren Nennleistungen sind inzwischen LED-Treiber mit je einer eigenen Stufe für die Blindstromkompensation und für die Flyback- oder LLC-Funktion im Einsatz. Weiterhin werden oft einstufige Flyback-Topologien mit konstanter Spannung auf der Primärseite und einem Abwärtswandler (Buck) mit konstanter Stromabgabe auf der Sekundärseite verwendet. Je nach gewünschter Anwendung ist auch der Einsatz von zweistufigen, nicht isolierten Topologien mit Blindstromkompensation und Abwärtswandler möglich.
Die Palette unserer LED-Treiberprodukte reicht von analogen, exakt auf spezifische Anwendungen abgestimmten LED-Treiber-ICs über konfigurierbare, digitale ICs, mit denen Sie die Produkteinführungszeit verkürzen können, bis hin zu äußerst flexiblen Mikrocontrollern. Hier erfahren Sie mehr zu LED-Treibern.
Effizientere LED-Streifen und LED-Leitsysteme mit geringerer Wärmebelastung für die LED-Platine
![LED board](/export/sites/default/_images/application/lighting/Website-Introduction-ACDC-multi-string-for-Website.PNG_883561169.png)
Für das optimale Design von LED-Streifen bietet Infineon zwei Produktfamilien mit LED-Treiber-ICs: BCR und ILD.
Die Produktreihe BCR umfasst die kompaktesten und kostengünstigsten linearen LED-Treiber-ICs. Die ILD-Produktreihe bietet DC-DC-LED-Treiber-ICs mit besonders hoher Effizienz und weiteren attraktiven Merkmalen, wie beispielsweise Schutz vor thermischen Überbeanspruchungen. Für beide Produktfamilien gibt es eine Reihe von Reglern mit integrierter Leistungsstufe sowie eine Reihe von Controllern mit flexibler Dimensionierung der Ausgangsstufe, sodass bei der Skalierung keine Wünsche offenbleiben. Hier erfahren Sie mehr über unsere ICs für das Design von LED-Streifen, und Sie können sich über die Design-Ressourcen informieren, mit denen Sie Ihre Lösung schneller marktreif machen können.