Multicopter
Multicopter zielen geradewegs auf den Konsummarkt ab. Derzeit gibt es noch keinen Hersteller, der eine umfassende Systemlösung mit Leistungselektronik, Regler und Sensoren anbietet. Doch genau das brauchen Sie, um einen Multicopter mit hohem Wirkungsgrad zu konstruieren, der genau das kann, was sich der Verbraucher wünscht: lange in der Luft zu bleiben. Denn hinsichtlich Leistung, Wirkungsgrad und Steuerung ist Fliegen die komplizierteste Anwendung, die es gibt.
Multicopter-Lösungen von Infineon
Im umfassenden Sortiment von Infineon mit hochwertigen Produkten finden Sie die marktweit größte Auswahl an Multicopterbauteilen. Wir bieten Ihnen alles – von XMC-Reglern über die iMotion-Motorsteuerung bis hin zu magnetischen Sensoren – mit Ausnahme eines Trägheitsnavigationssystems für vorhandene Lösungen. Lassen Sie sich von unseren wegweisenden Produkten inspirieren.
Als einer der Hauptakteure bei Spitzenprojekten für autonome Fahrzeuge und hochmoderne Sensorlösungen bietet Ihnen Infineon bahnbrechende Produkte, wie beispielsweise 3D-ToF-Sensoren, Radarsensoren und 3D-Magnetsensoren.
Multicopter-Systemdiagramm
Hauptvorteile
- Geringer Aufwand und weniger Kosten bei der Entwicklung
- Authentifizierung
- Genau und einfach steuerbar
- Leichteres Gewicht
- Thermomanagement
Die wichtigsten Produktmerkmale
- OptiMOS™ 5 mit 25 V bis 30 V: erfüllt höchste Ansprüche an Wirkungsgrad und Systemkostenoptimierung
- BGAx24N6-Familie: rauscharme Vorverstärker für Navigationsanwendungen
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design

Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
Ein Blick in die Zukunft
Im rasant wachsenden Multicoptermarkt zeichnet sich ab, dass Sie bei Infineon alles, was Sie für vorhandene Drohnenanwendungen benötigen, aus einer Hand erhalten. Warum? Die Forschung und Entwicklung für Multicopter ermöglicht zahlreiche Synergien bei Projekten für autonome Fahrzeuge und Drohnen, die den Markt und unseren Alltag von Grund auf verändern könnten.
In den kommenden Jahren, wenn Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit von Energie immer wichtiger wird und neue Funktionen die Grenzen von Power Management und Zuverlässigkeit ausloten, steht Infineon bereit, um Sie beim Entwickeln der nächsten Drohnengeneration zu unterstützen.
Entwicklung einer vollständigen Systemlösung
eLearning

Learn more about Infineon solutions for battery powered drives applications

In this training, you will gain more insight on the benefits of replacing an old barrel power connector with USB-C and how to do it.