Reversibler Gurtstraffer
ADAS / Safety systems solutions by Cypress
Cypress Semiconductor has become part of Infineon Technologies: Its product range is a perfect match. Infineon now offers the industry’s most comprehensive portfolio for linking the real with the digital world – comprising an unparalleled range of hardware, software and security solutions for the connected age.
Strengthening the link between the real and the digital world
Reversibler Gurtstraffer
Als wichtigstes Sicherheitsmerkmal in einem Fahrzeug müssen Sicherheitsgurte den absolut höchsten Ansprüchen genügen. Eine zukunftsweisende Sicherheitsgurtfunktion, nämlich der reversible Gurtstraffer, ersetzt ältere, pyrotechnische Lösungen, um die Insassen mit Sicherheitsgurttechnik der nächsten Generation auszustatten. Auch bei dieser ASIL B-Anwendung spielen noch weitere Faktoren mit: Die Lösung muss zuverlässig und preisbewusst sein sowie ein hohes Integrationsmaß aufweisen.
Im Portfolio von Infineon finden Sie hoch integrierte Lösungen – mit dem höchsten Integrationsmaß am Markt – für reversible Gurtstraffer. Doch damit nicht genug: Sie sparen auch noch wertvollen Platz und schonen Ihr Budget.
Systemvorteile
- Sicherheitsgurte sind noch immer die wichtigste Sicherheitsvorrichtung, um die Fahrzeuginsassen vor schweren Schäden zu schützen.
- Die korrekte Gurtspannung erhöht den Komfort der Insassen während der Fahrt und ist insbesondere vor einem Aufprall wichtig, um die Schwere von Verletzungen zu mindern.
- Sicherheitsexperten zufolge werden reversible Gurtstraffer in Zukunft zum Branchenstandard werden.
- Die Abbildung zeigt die Partitionierung einer Infineon Systemlösung für diese Anwendung, die aus Energieversorgung, Mikrokontroller, Sensor, Leistungs- und Kommunikations-ICs besteht.
Car Security - Communication in the car
Car Security - Why is Infineon the perfect partner?