Weltweit kleinster optischer OC-192-Transponder vier Mal schneller als bisher übliche Lösungen - Übertragungsraten von 10 Gbit/s

08.03.2000 | Market News

Infineon Technologies stellte jetzt den derzeit kleinsten verfügbaren OC-192-Transponder für SONET/SDH-Umgebungen vor. Der neue Baustein stellt ein wichtiges Bindeglied für hochzuverlässige, lokale und regionale Datennetzwerke dar, die viermal schneller sind als heute übliche OC-48-Lösungen.

Der OC-192-Transponder des Typs V23827-T18-C350 unterstützt Übertragungsraten von 10 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 10 km. Er dient zur Verbindung zwischen High-End-Routern und Metropolitan Area Networks (MAN). Elektrisch parallele Daten (Daten und Takt) werden im Verhältnis 16:1 in LVDS-Technik (Low-Voltage Differential Signaling) und mit einer Datenrate von 622 Mbit/s auf 16 Kanälen übertragen. Mit 6 Watt ist die Leistungsaufnahme des Moduls sehr gering. Sein direkt modulierter DFB-Laser (Direct Feed Back) kommt ohne interne Kühlmaßnahmen aus. Dank des ungekühlten Lasers von Infineon ist der Baustein mit 75 mm x 42 mm x 15 mm die kleinste 10-Gbit/s-Lösung, die heute angeboten wird.


„Wir freuen uns, künftige Carrier und lokale Internet Service Provider direkt mit den Produkten für OC-192/STM-64-Netze versorgen zu können. Dieser Transponder ist der Schlüssel für den Einsatz von Lichtwellenleiter-Lösungen, mit denen sich die bisherigen Engpässe im Internet und in anderen Datenübertragungs-Applikationen beseitigen lassen,“ erklärt Jens Fiedler, Program Manager für Lichtwellenleiter bei Infineon.


Der Infineon-Transponder wandelt das vom Framer-Chip im 16-Bit-Parallelformat ankommende elektrische Eingangssignal in einen seriellen optischen Datenstrom mit 10 Gbit/s, der vom Empfänger wieder in 16 LVDS-Kanäle zurückgewandelt wird. Der Baustein ist mit Hochfrequenz-PLL-Stufen (Phase Locked Loop) für die Erzeugung und Rückgewinnung des Takts ausgestattet und erfüllt die vom Optical Internetworking Forum (OIF) vorgeschlagenen Spezifikationen für die OC-192-SR-Datenübertragung. Die Bemusterung des Transponders wird im dritten Quartal 2000 beginnen.


Über Infineon



Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiterlösungen für die Anwendungen in der drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikation, für die Automobil- und Industrieelektronik, für Sicherheitssysteme und Chipkarten sowie Speicherbausteine. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, und im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur. Mit weltweit 25.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 1999 (Ende September) einen Umsatz von 4,24 Milliarden EUR.


Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCOM200003.048e