1ED3127MU12F
10 A、3 kV (rms)单通道隔离型栅极驱动器: 有源米勒钳位,UL 1577认证,12 V欠压锁定(UVLO)保护
EiceDRIVER™ Compact单通道隔离型栅极驱动器:适用于 IGBT、 MOSFET和SiC MOSFET,10 A典型灌电流和拉电流峰值输出,DSO-8 窄体封装。
1ED3127MU12F是EiceDRIVER™ Compact 1ED31xx产品系列(X3 紧凑型系列)中的一款产品。1ED3127具有有源米勒钳位,为SiC MOSFET度身定制的欠压锁定(UVLO)保护,精确稳定的定时功能,确保在输出芯片未连接电源的情况下,IGBT处于安全关断状态,短路钳位限制短路时的栅极电压。此驱动器可在广泛的供电电压(无论单极或双极)范围内操作。
特征描述
- EiceDRIVER™ Compact单通道隔离型栅极驱动器1ED31xx产品系列(X3 紧凑型系列)
- 适用于2300 V IGBT、SiC和SiMOSFET
- 适用于峰值压差2300V的系统应用
- 电隔离无磁芯变压器栅极驱动器
- 10 A典型灌电流和拉电流输出峰值电流
- 40 V绝对最大输出电源电压
- 90 ns传输延迟,30 ns输入滤波器
- 高共模瞬态抗扰度:CMTI>200 kV/μs
- 有源米勒钳位
- 短路钳位和主动关断
- DSO-8 150 mil窄体封装
- 带迟滞特性的12 V/14.2 V欠压锁定(UVLO)保护
优势
- 集成滤波器,减少了对外部滤波器的需求
- 严格的不同产品间导通传输延迟匹配(最长7 ns),容差提高了应用的稳健性,不会因老化、电流和温度而发生波动
- 适用于高环境温度和快速开关应用
- UL 1577 VISO=3.6 kV(rms)持续1s,3.0 kV(rm)持续1min
- 离散小,传播延迟允许最小死区时间,提高系统效率和减少谐波失真
- 精确的阈值和定时,结合UL 1577认证,实现了卓越的应用安全性
了解EiceDRIVER™ Compact 1ED31xx系列(X3紧凑型系列)中的其他型号
产品型号 | 典型电流 | 特征描述 | UVLO | 隔离认证 |
14 A | 独立输出 | 10.5/12.5 V |
UL 1577 |
|
10 A | 有源米勒钳位 |
10.5/12.5 V |
UL 1577 |
|
10 A | 有源米勒钳位 | 12/14.2 V |
UL 1577 |
|
6.5 A | 独立输出 | 8.6/9.3 V |
UL 1577 |
|
6.5 A | 独立输出 | 11.1/12 V |
UL 1577 |
|
6.5 A | 独立输出 | 12.6/13.6 V |
UL 1577 |
Curious to learn more about how to make your gate driver designs simpler? Join us in this training where we will show you what to consider when selecting the gate driver for your application, go through the drive circuit step by step design, provide an outline of design considerations, while also taking the schematic and layout aspects into consideration!