Infineon fördert mit neuem, hochintegriertem ADSL2+ System-on-a-Chip die Etablierung von Breitbandtechnologie in Zukunftsmärkten
München - 27. März 2007 - Infineon Technologies (FSE/NYSE: IFX) hat heute eine neue ADSL2+ System-on-a-Chip (SoC) Lösung für CPE-Geräte (Customer Premises Equipment) vorgestellt, die zu einer weiteren Durchdringung von zukunftsträchtigen Märkten mit Breitbandtechnologie beitragen wird. Amazon-SE, die dritte Generation der praxisbewährten ADSL/2/2+ CPE
Chiplösungen von Infineon, wurde gezielt für Bridge-Modem- und USB-Modemanwendungen (Universal Serial Bus) entwickelt. Dank des hochintegrierten Chipdesigns lässt sich die Anzahl von externen Komponenten eines ADSL2+ Modems im Vergleich zu vorhandenen Lösungen um bis zu zehn Prozent reduzieren. Damit definiert dieser Baustein neue Branchenbenchmarks bezüglich niedrigster Bill-of-Material (=Stücklistenkosten) und reduzierte Systemkomplexität.
Der Amazon-SE, der in einem PG-LQFP-144-Gehäuse (
144-pin plastic green low profile quad flat package) angeboten wird, ermöglicht ein Zwei-Schichten-PCB-Design (Printed Circuit Board) im Gegensatz zu den bisherigen Lösungen mit vier Schichten. Für USB-Modem-Anwendungen bietet der Amazon-SE weitere Optimierungen: Er braucht keine externe Stromversorgung und kommt gänzlich ohne Flash-Memory-Komponente aus, da das Modem vom PC des Benutzers mit Strom versorgt und gestartet wird.
Amazon-SE bietet integrierte
SD/MMC- (Secure Digital/MultiMedia Card) und SPI- (Serial Peripheral Interface) Schnittstellen sowie eine programmierbare Packet Processing Engine (PPE), um auch das Design von WiFi ADSL2+ Gateways mit besserer Routing-Performance zu ermöglichen. Damit können die Systemintegratoren ein noch breiteres Spektrum von ADSL2+ Lösungen auf der Basis einer einzigen Hardware/Software-Architektur bieten.
Laut dem Marktforschungsunternehmen iSuppli werden die Lieferungen von ADSL-Modems and ADSL/WLAN-Gateways nach Fernost, China und Lateinamerika 41 Millionen Einheiten bis zum Jahr 2008 übersteigen. Zum Vergleich: 2006 wurden 28,5 Millionen Einheiten ausgeliefert.
Infineon bietet komplette Hardware/Software-Referenz-Designs für ADSL2+ Bridge-Modem- und Router-Applikationen, was den Systemherstellern erhebliche Einsparungen bei Zeit und Aufwand für die Entwicklung bringt.
Dank uneingeschränkter Unterstützung aller ADSL2+ Standards wie ITU-T G.992.1/3/5 (ADSL/2/2+) Annex A, B, I, J, M und L, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A und ANSI T1.413 Issue 2 bietet der Amazon-SE einen Durchsatz mit Leitungsgeschwindigkeit von 30 Mbit/s (Downstream) für alle Paketgrößen in Bridge-Modem-Anwendungen.
„Mit dem Amazon-SE bietet Infineon seinen Kunden eine optimierte Lösung, mit der sie ihren Erfolg in den zukunftsträchtigen Wachstumsmärkten für Breitbandtechnologie sichern können“, so Christian Wolff, Vice President des Geschäftsbereichs Communication Solutions und Leiter des Geschäftsfelds Wireline Access von Infineon. „Der Amazon-SE ist das neueste Mitglied unserer umfassenden CPE-Produktfamilie, die Systemanbieter in die Lage versetzt, mit ein und derselben Hardware/Software-Plattform mehrere verschiedene Anwendungen und Märkte zu bedienen.“
Verfügbarkeit
Technische Muster des Amazon-SE sind verfügbar, der Start der Produktion in größeren Stückzahlen ist für das zweite Quartal 2007 geplant. Weitere Informationen zum Amazon-SE stehen unter
www.infineon.com/amazon zur Verfügung.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Konnektivität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Informationsnummer
INFCOM200703.047