Programm 2013

ISIN Code DE0006231004 / WKN 623100

Die Infineon Technologies AG hat am 19. November 2013 ein neues Programm zur Kapitalrückgewähr beschlossen. Unter dem Programm sollen bis zum 30. September 2015 Mittel von bis zu 300 Millionen Euro aufgewendet werden. Die Kapitalrückgewähr kann durch den Erwerb eigener Aktien über den Einsatz von Put-Optionen oder einen direkten Rückkauf eigener Aktien im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Grundlage hierfür bildet die von der Hauptversammlung am 28. Februar 2013 erteilte Ermächtigung zum Aktienrückkauf. Außerdem kann das Unternehmen auch weitere Teile der ausstehenden Wandelanleihe zurückkaufen. Der Aktienrückkauf dient ausschließlich dem Zweck der Einziehung der Aktien zur Kapitalherabsetzung, der Bedienung von Schuldverschreibungen und der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter, Organmitglieder von verbundenen Unternehmen und Mitglieder des Vorstands und erfolgt im Übrigen nach Maßgabe der §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22.12.2003 ("EG-VO"). Die Kapitalrückgewähr erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach sachlichen Kriterien und Berücksichtigung der jeweils aktuellen Börsenkurse.

Der Aktienrückkauf wird unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig und unbeeinflusst von Infineon treffen; andernfalls werden die Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 der EG-VO eingehalten.

Das Programm zur Kapitalrückgewähr kann – im Rahmen der durch den Hauptversammlungsbeschluss gesetzten zeitlichen Grenzen und unter Beachtung weiterer rechtlicher Regelungen – jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Außerhalb dieses Programms bleiben Erwerb und Veräußerung eigener Aktien durch Infineon in unwesentlichem Umfang sowie andere Maßnahmen zur (wirtschaftlichen) Kapitalrückgewähr vorbehalten.

Über den aktuellen Stand der eingesetzten Put-Optionen und erworbenen Aktien informieren wir regelmäßig auf dieser Webseite:

Übersicht über die im Rahmen des Kapitalrückgewährprogramms unter Einsatz von Derivaten (Verkauf von Put-Optionen) erworbenen Aktien
(gemäß Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003)*
Abschlussdatum des Optionsvertrages Art der Option Anzahl der Optionen/ Aktien** Anteil am Grundkapital (in %)*** Ausübungspreis
(in €)
Fälligkeit Erworbene Aktien/Kurswert gesamt 
(in €)
05.12.2013 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,5883 09.06.2014 verfallen
05.12.2013 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,7059 09.06.2014 verfallen
06.12.2013 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,6066 10.09.2014 verfallen
06.12.2013 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,7300 10.09.2014 verfallen
10.12.2013 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,6134 12.06.2014 verfallen
10.12.2013 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,7361 12.06.2014 verfallen
11.12.2013 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,6628 15.09.2014 verfallen
11.12.2013 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,7837 15.09.2014 verfallen
04.02.2014 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,5637 06.08.2014 verfallen
04.02.2014 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,6764 06.08.2014 verfallen
05.02.2014 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,6239 07.11.2014 verfallen
05.02.2014 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,7487 07.11.2014 verfallen
06.02.2014 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 6,6879 10.02.2015 verfallen
06.02.2014 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 5,5895 10.02.2015 verfallen
11.06.2014 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 8,1531 15.12.2014 verfallen
11.06.2014 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 6,7943 15.12.2014 verfallen
13.06.2014 Put-Option, europäisch 500.000 0,05 8,1837 17.12.2014 verfallen
13.06.2014 Put-Option, europäisch 1.000.000 0,09 6,8198 17.12.2014 verfallen

* Der Verkauf einer Put-Option kann dazu führen, dass der Optionsinhaber zur Absicherung seiner Risikoposition Hedging-Aktivitäten entfaltet. Dies kann höhere Handelsumsätze zur Folge haben.
** Eine Option gewährt Anspruch auf Erwerb einer Aktie.
*** Grundkapital zur Zeit der Beschlussfassung über die Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.

Übersicht der im Rahmen des Kapitalrückgewährprogramms ab November 2013 erworbenen Teile der ausstehenden Wandelanleihe, ISIN: DE000A1AG4K7, WKN: A1AG4K
Handelstag Nominalbetrag (€) Ø Kurs Kurswert (€) Zugrundeliegende Aktien
        Anzahl in % vom Grundkapital
 03.12.2013  9.000.000  338,4%  30.458.430  4.050.171  0,37%
 12.12.2013  1.500.000  328,6%  4.928.640  675.029  0,06%
 Gesamt / Ø  10.500.000  337,0%  35.387.070  4.725.200  0,44%

 

Download-Service