DEV_KIT_NGC1081
概要
NFCタグサイドコントローラNGC1081用開発キット
この開発キットは、インフィニオンのNFC (近距離無線通信) タグサイドコントローラNGC1081を、NFCとエネルギーハーベスティング機能によるセンシング ソリューションとして使用したいエンジニアのために開発されました。
NGC1081は、エネルギーハーベスティング、NFC、センシングユニット、モーター制御の機能を1つのデバイスに集積しています。本製品は、CPU周波数28MHzで動作する32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサコアを使用しています。UART、I2C、SPI、32 kHz RTCなどの標準周辺モジュールも搭載されています。
特長
- 温度センシングデモ用のファームウェアをプリインストール した評価ボード
- 5 V USB電源
- デバッガインターフェースを内蔵
- ダウンロード可能な温度検出モバイルアプリケーション
- ファームウェアとモバイルアプリケーション両方の開発用SDKパッケージ
利点
- 電池不要のNFCロック機能の簡単なデモンストレーション
- Sensor 2Goシールドに対応 (ボードに簡単にプラグインできるインフィニオンの各種センサー)
- すべてのピンへのアクセスが容易で、NFCアプリケーションのテスト用に特別に設計されたアンテナを使用可能
部品一覧
- NGC1081: NFCタグ側コントローラー
推奨アプリケーション例
- 電池不要のセンシングノード、センサーインレイ
- NFCデータ、温度ロガー
- バイタルNFCセンシング (例:ヘルスケア/医療用パッチなど)
- スマートNFCサーモスタット
- ガルバニック絶縁されたセンサーフロントエンド
- 電子機器のNFCプログラミングインターフェース
サポート