BOARD BTS50005-1LUA
概要
Arduino用12V保護スイッチシールドは、負荷駆動に特化したフレキシブルな評価ボードです。評価可能な2つのデバイスが付属しています: 市場で入手可能な最も低抵抗のスマート ハイサイド パワー スイッチBTS50005-1LUA (RDS(ON) 0.6mΩ) とBTS50010-1LUA (RDS(ON) 1.0mΩ) です。
Power PROFET™ + 12Vは、配電やジャンクションボックスのリレーやヒューズの交換用に設計されており、抵抗性、容量性、誘導性の負荷 (ヒーター抵抗、フィルターコンデンサ、モーター、バルブ、ポンプなど) を駆動できます。Power PROFET™ + ファミリーは、大電流アプリケーション (ECU給電、補助電源コンセント、PTCヒーター、リアウィンドウヒーターなど) や、スイッチングサイクルが高く、大きなエネルギーが必要なアプリケーション(「スタート-ストップ」システム、電気ブレーキバキュームポンプなど)を対象としています。
このボードは、インフィニオンのXMC1100ブートキットおよびArduino UNOフォームファクタと互換性があります。本シールドは、マイクロコントローラーの一般的なロジックIOポート、または波形ジェネレータで生成されたPWM信号で制御できます。アナログ電流フィードバックや短絡回路などのすべての保護機能を迅速に評価できます。
サポート