産業オートメーション向けモータ制御
産業オートメーション・アプリケーションとは、一般に食品、梱包、物流システム、工作機械、ロボットなどを指します。産業オートメーションでは、激しい動きや精度という点で要求水準が高いため、産業用AC駆動やサーボドライブに大きく依存します。優れたモーター制御システムの中心にインフィニオンのXMCマイクロコントローラを採用すると、制御タスクを連鎖的にすばやく計算し、電流、位置、速度を極限の精度で測定できます。実際の環境では過酷な負荷にさらされるため、高い能力を持つシステムが要求されます。OptiMOS™/CoolMOS™ MOSFET、パワー制御IC、EiceDRIVER™ゲート・ドライバーなどのインフィニオンのモーター制御ソリューションを導入して、産業オートメーション・アプリケーションをいっそう強化します。
産業オートメーションの例
Converter system diagram for industrial drives
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
Industrial EtherCAT™ network with XMC™
Industrial Automation - Dual FOC Motor Control demo
DC Motor Control Shield - How to easily and quickly make a motor turn
Infineon as your one-stop shop for motor control and drives
Infineon Technologies welcomes you to this presentation on AC Induction Motors, the third in a series of Motor Control training seminars.
During this presentation, we will provide an introduction to Brushed DC Motor Control as well as provide general market information. This will be followed by a technology overview and application solutions.
Infineon Technologies welcomes you to this presentation on Brushless DC Motor Control, part of the Motor Control training seminars.
Infineon Technologies welcomes you to a presentation on Motor Control Solutions, the first in a series of Motor Control training seminars.
Infineon Technologies welcomes you to a presentation on Stepper Motor Control, the second in a series of Motor Control training seminars.