ハードスイッチング アプリケーションで高効率を実現し、新たな設計の可能性を切り開く「OptiMOS™」300Vを発表

2015/06/02 | マーケットニュース

2015年6月2日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、OptiMOS™300Vの提供開始により、中耐圧MOSFETのポートフォリオを拡張し、パワーMOSFET市場で新たな基準を確立します。これに伴い、通信システム、無停電電源(UPS)、モータ制御、産業用電源、DC/ACインバータなどのアプリケーションでエネルギー効率の高いソリューションを実現する市場リーダーとしてのポジションを確かなものとします。

新製品OptiMOS™300Vを使用することで、システム設計者は電力密度を向上させ、コストを削減し、最高水準の信頼性を実現できます。これは最終的に、エンドユーザーにとりエネルギーコストの節約につながります。例えば、AC/DC コンバータのようなハードスイッチング アプリケーションの場合、OptiMOS™300Vを使用することで、エネルギー損失は50%抑えられ、高スイッチング周波数が可能となることで、受動部品点数とソリューションの寸法も抑えられます。さらに、OptiMOS™300Vは、電圧ノイズの余裕を確保できるため、60Vの通信整流器では信頼性と安全性が高まり、容易な設計が可能となります。直列の高電圧スイッチモード電源で必要なステージの数も抑えられます。さらに、OptiMOS™ 300Vにより、110VのAC UPSを実現します。

インフィニオンのリチャード クンチッチ(Richard Kuncic, DC/DC担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー)は、次のように述べています。「300Vのブロッキング能力を実現したことで、インフィニオンは、これまで主流ではなかった電圧クラスにも業界基準のOptiMOS™技術を拡大しており、マルチレベルコンバータなど、アプリケーションの進化に対応しています。OptiMOS™技術の優れたパフォーマンスと広範なアプリケーション分野により、この電圧クラスは、パワーMOSFET市場の新たな基準になると考えています」

高速ダイオード技術を採用したOptiMOS™300Vは、従来の同等製品と比べた場合、逆回復電荷(Q rr )が70%抑えられます。この特性により、ボディダイオードはスムーズに動作し、電圧オーバーシュートは最小限に抑えられます。TO-220 パッケージのOptiMOS™300Vは、業界最高のオン抵抗( R DS(on) )を実現しており、他の市販製品に比べて性能指数(FOM:オン抵抗×ゲート電荷)は58%以上低くなります。これは、モータ制御などの高電流アプリケーションでの、導通損の低減と全体的な効率化に直接寄与します。

供給状況
「OptiMOS™」300Vは、D 2PAK(オン抵抗:40.7mΩ)とTO-220(オン抵抗:41mΩ)の2種類のパッケージで提供されます。いずれのパッケージ版も、量産出荷を開始しています。
「OptiMOS™」300Vについての詳細は、 www.infineon.com/optimos-300vをご覧ください。

 

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。

 

インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

 

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。

本社サイト: http://www.infineon.com  

日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFPMM201506-061

Press Photos

  • Infineon’s OptiMOS 300 V cuts energy losses by 50 percent in hard switching applications such as AC/DC converters. This allows for higher switching frequencies and, consequently, passive component and solution size reduction.
    Infineon’s OptiMOS 300 V cuts energy losses by 50 percent in hard switching applications such as AC/DC converters. This allows for higher switching frequencies and, consequently, passive component and solution size reduction.
    TO-220-optiMOS-300v

    JPG | 561 kb | 2480 x 1849 px