インフィニオン、Arduino専用のRGB照明シールドとモータ制御シールドの提供開始により、Arduinoプロジェクトを牽引

2014/12/08 | マーケットニュース

2014年12月8日、ドイツ(ミュンヘン)

独インフィニオンテクノロジーズは、Arduino (アルドゥイーノ) 設計コミュニティ向けのシールド2種類を発表しました。今回のシールドは、RGB照明とモータ制御という2つの重要なアプリケーションを対象としています。

両シールドとも、Arduino Uno R3と互換性があり、32ビット マイクロコントローラ「XMC1000」ファミリを搭載した「XMC1100 Boot Kit」と組み合わせて使用できます。「XMC1000」の製品はすべて、ARM® Cortex™-M0プロセッサを使用しています。インフィニオンのArduino向けRGB LED照明シールドには、「XMC1202」マイクロコントローラが搭載され、そのマイクロコントローラに搭載されているLED照明制御用の輝度色彩制御ユニット(BCCU)によって制御されています。一方、Arduino向け高電流DCモータ制御シールドには、モータ制御用の内蔵ハーフブリッジ ドライバであるインフィニオンの「NovalithIC™ BTN8982TA」が搭載されています。

Arduinoは、オープンソースのハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを用いた演算プラットフォームであり、電子プロトタイプの設計を迅速・簡単に行うことが可能です。

インフィニオンのArduino向け「XMC1202」搭載RGB LED照明シールド
インフィニオンのRGB LED照明シールドは、Arduino向けのインテリジェントな評価ボードです。これによって、各種LED照明エンジンを採用した、短期間でのプロトタイプ作成と低価格での評価が保証されます。本RGB LED照明シールドは、3つの独立した出力チャンネルを搭載しており、マルチカラーLEDをちらつきなしに制御できます。本製品は、「XMC1200」シリーズの「XMC1202」マイクロコントローラを搭載しています。そして、照明レベルに関わらず、エネルギー消費量を抑えた形で完全な調光制御やちらつきのない照明を実現するなど、高品質カラーに必要な要素をすべて備えています。また、BCCUの自動ハードウェア エンジンを搭載することで、コスト重視の柔軟性に優れた高品質なLED照明ソリューションとなっています。構成も容易なため、調光・色混合をスムーズに行えます。本シールドは、照明/オーディオノード用のDMXインターフェイスや、動き検出用の24GHzレーダーセンサーなどを使用した拡張にも対応します。

インフィニオンのArduino向け「BTN8982TA」搭載DCモータ制御シールド
Arduino向け「BTN8982TA」搭載DCモータ制御シールドを使用することで、DCモータ制御設計について、迅速かつコスト効果に優れたプロトタイプ作成が可能となり、ハーフブリッジとフルブリッジのモータ制御アプリケーションの試験も容易に行えます。本モータ制御シールドは、単方向型のDCモータ2個と、双方向型DCモータ1個を駆動可能です。また、モータ駆動アプリケーションに最適化された、「NovalithIC BTN8982TA」完全集積型高電流ハーフブリッジ ドライバを2個実装しています。「NovalithIC BTN8982TA」は、3個のIC、すなわち、2個のパワーチップ(1個のpチャネル ハイサイドMOSFETと1個のnチャネル ローサイドMOSFET)と、電源の制御・監視用のロジック回路を1個搭載した内蔵ドライバICを単一のパッケージに集積しています。その他の特長としては、電流センス機能付きの診断機能、スルーレート調整機能、デッドタイム生成機能のほか、過温度、過電圧、過電流、短絡の保護機能があります。「NovalithIC BTN8982TA」にはロジックレベルの入力インターフェイスが搭載されており、マイクロコントローラとのインターフェイス接続も容易に行えます。

「NovalithIC BTN8982TA」は、保護機能付き高電流PWMモータ駆動装置を対象とした、コスト面で最適化されたソリューションであり、基板面積も非常に抑えることができます。Arduino向け「BTN8982TA」搭載DCモータ制御シールドは、30kHzの高周波PWMなどを処理可能です。本シールドは、最大250Wの連続負荷(例:12V/20A)のブラシ付きDCモータ制御をサポートしつつ、「BTN8982TA」の電流制限機能により最大55Aのピーク電流に対応できます。

提供時期
2015年1月末までの期間、Arduino向け「XMC1202」搭載RGB照明シールドと、Arduino向け「BTN8982TA」搭載DCモータ制御シールドは、Farnell element14社とNewark element14社より購入可能です。その後は、インフィニオンと同社のディストリビューターからも提供されます。

詳細情報
インフィニオンの新型Arduino製品と関連するXMCマイクロコントローラについての詳細は、下記URLをご参照ください。

www.infineon.com/arduino 
www.infineon.com/xmc
www.infineon.com/xmc-dev

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、    モビリティ、    セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。   
本社サイト:    http://www.infineon.com   
日本法人サイト:    http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFATV201412-015j

Press Photos

  • The RGB LED Lighting Shield from Infineon is an intelligent evaluation board for Arduino. It allows the adoption of different LED light engines.
    The RGB LED Lighting Shield from Infineon is an intelligent evaluation board for Arduino. It allows the adoption of different LED light engines.
    RGB_LED_Shield_with_XMC1202

    JPG | 1.45 mb | 4355 x 2599 px

  • Infineon’s DC Motor Control Shield with BTN8982TA for Arduino enables the fast and cost-effective prototyping of DC motor control designs with easy testing of half-bridge and full-bridge motor control applications. It is capable to drive two uni-directional DC motors or one bi-directional DC motor.
    Infineon’s DC Motor Control Shield with BTN8982TA for Arduino enables the fast and cost-effective prototyping of DC motor control designs with easy testing of half-bridge and full-bridge motor control applications. It is capable to drive two uni-directional DC motors or one bi-directional DC motor.
    DC_Motor_Control_Shield_with_BTN8982

    JPG | 1.03 mb | 3962 x 2309 px