USB-C Charging Port Controllers
使用任意 USB-C 电源适配器为您的新产品供电
USB-C Charging Port Controllers 子类别
Infineon’s portfolio of USB-C powered charging port controller solutions
英飞凌 USB-C 充电端口控制器产品系列推出适配 100 W 功率级耗电应用的型号,为所有意在其产品上采用 USB-C 和 USB 供电技术的设计人员提供合适解决方案。EZ-PD™ BCR 系列可轻松为设备增添 USB-C 用电功能,使其能够由包括 USB-C 充电器、电源适配器、移动电源以及壁挂式或车载充电端口在内的任意 USB-C 电源充电。
但为何转为使用 USB-C?因为 USB-C 是有线连接领域的“王者”,该类连接器支持双向数据和电力传输,线缆两端的接口不仅纤薄且可左右无差别混用,功率可达 240 W。USB-C 由此可用作任意电子设备的充电连接器。
统一的连接器不仅惠及消费者和制造商,还可保护环境。 消费者的所有电子设备均将共用同一个电源适配器,充电器由此可清晰匹配设备,旅行时也不必为每个设备带上专用充电器。同时,制造商可将数十种不兼容的桶形电源连接器整合为同一 USB-C 连接器,这有助于简化其电源适配器供应链并降低库存风险。长远来看,依托广为普及的标准化设计,制造商可不必再为其产品随附电源适配器。随着新电源适配器出货量的减少,每年最终丢弃到垃圾填埋场的电源适配器将减少 100 万吨,这类垃圾占年电子垃圾总量的很大一部分。这是一个真正的“三赢”局面。
作为 USB-C 领域的市场领导者,英飞凌自 2015 年以来就一直帮助早期采用 USB-C 技术的客户将相关产品推向市场。如今,使用 USB-C 和 USB 供电技术的设备年出货量达 20 多亿台。展望未来,USB-C 将成为消费电子产品最常见的直流电源,这一高度通用且全球认可的通用型连接器将取代各类不兼容的桶形或定制连接器。
特性 |
EZ-PD™ BCR 系列 |
||
产品名称 |
|||
部件编号 |
CYPD3176 |
CYPD3177 |
CYPD3178 |
集成 ARM® Cortex®-M0 MCU,频率为 48 MHz |
是 |
是 |
是 |
USB PD |
3.1 |
3.0 |
否 |
USB PD 角色 |
UFP(受电方) |
UFP(受电方) |
否 |
可编程电源 (PPS) |
是 |
否 |
否 |
USB Type-C 充电 (5 V@ 0.5 A、0.9 A、1.5 A、3 A) |
是 |
是 |
是 |
支持旧有充电协议(BC1.2 和其他) |
是 |
否 |
是 |
兼容 USB 数据 |
是 |
是 |
是 |
VBUS 栅极驱动器 |
PFET |
PFET |
PFET |
电源电压 |
3.0 V – 24.5 V |
3.0 V – 24.5 V |
3.0 V – 24.5 V |
VBUS 至 CC 短路保护 |
是 |
是 |
是 |
OVP/UVP |
是 |
是 |
是 |
OCP |
是 |
否 |
否 |
CC 引脚上的 ESD 保护,D+/D-,±8 kV(接触放电),±15 kV(空气放电) |
是 |
是 |
是 |
I2C 接口 |
1 |
1 |
1 |
EZ-PD BCR HPI 实用工具 |
是 |
是 |
是 |
EZ-PD 配置工具 |
是 |
否 |
否 |
评估套件 |