600 V 逆导型驱动器 2
综述
带单片集成二极管的 RC-D2 ,相比 RC-DF, 在性能、可控性和可靠性方面实现了改进。
600 V RC-D2 是 RC-DF IGBT 的后继者。二极管为单片集成,使得该技术更适合于家用电器的变频器。二极管的额定电流进行了优化,使得该产品的性价比更具竞争力。RC-D2 也是首个引入SOT-223 封装的IGBT 系列,可进一步优化价格,因为在占板面积相同的情况下,该封装尺寸更小,引脚与引脚兼容,且能与 DPAK 封装替换。
相比 RC-DF 实现的主要改进:
- 以有竞争力的价格,提供足够的性能
- 足够好的 di/dt 可控性,帮助降低电磁噪声
- 更好的防潮性能(通过HV-H3TRB试验)
- 采用SOT-223 封装,电流等级范围为4 A - 15 A 和 1 A - 6 A
产品
亮点
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
您可能对此也感兴趣
视频
培训
支持