TRENCHSTOP™ IGBT6
综述
1200 V / 650 V TRENCHSTOP™ IGBT6

TrenchStop ™ IGBT6 是针对特定应用而进行优化的新一代 IGBT 技术—既有用于小型电机驱动器的低速 650V IGBT,也可用于太阳能、焊机、UPS 的高速 1200V IGBT。每个产品系列的目标均是:在目标应用中实现 IGBT 的出色性能。
TRENCHSTOP™ IGBT6 子类别
产品
亮点
针对在15kHz -40kHz 工作的高速开关应用, 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6 系列对其性能进行了优化。1200V TrenchStop ™ IGBT6使用方便,即插即用,可以替换前代 1200 V HighSpeed3 IGBT系列。用S6 TRENCHSTOP™IGBT6 系列直接替代 1200 V HighSpeed3 IGBT 系列,可实现0.15%的效率提升,而无需更改电路板设计。
详情
650 V TRENCHSTOP™ IGBT 6 具有低 VCEsat 和低 VF,可以满足低功率电机驱动器应用中的严格的能效要求。本产品系列的其它亮点包括出色的可靠性、良好的散热性和有吸引力的价位。
650 V 和 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT6
您可能对此也感兴趣
软件和工具
视频
支持