TRAVEO™ T2G CYT2CL
TRAVEO™ T2G CYT2CL 提供高显示分辨率,同时使用更少的功耗和内存
TRAVEO™ T2G CYT2CL系列是专为汽车应用(如仪表盘入门单元)精心打造的TRAVEO™ T2G 微控制器。这个卓越的系列展示了一个 32 位 MCU 内核系统,包括一个强大的 160 MHz Arm® Cortex®-M4 用于主要操作,一个 Arm® Cortex®-M0+ 用于外设和安全功能(HSM)。
在内存方面,TRAVEO™ T2G CYT2CL 拥有 4 MB 闪存、512 KB SRAM 和 128 KB work flash。它们可在 2.7 V 或 5.5 V 的供电电压下无缝运行
接口提升到一个新的水平,多达 4 通道 CAN FD、多达 12 通道 SCB、2 通道 LIN-UART、2 通道 CXPI 和 1 通道 SMIF 支持 Single/Dual/Quad/Octal-SPI/HYPERBUS™。
仪表功能包括 6 通道 SMC+ZPD、四个LCD控制器(包括32个段电极SEG和4个公共端COM)和支持 PCM-PWM 的声音模块。
这些微控制器采用高效的 176/144 引脚 LQFP 封装,是汽车计算领域的最佳选择。它们采用先进的40纳米工艺,将英飞凌的低功耗闪存与尖端的模拟和数字外围设备集成在一起,为汽车系统奠定了安全而坚固的基础。
关键特性
- 高达 160 MHz 的主内核频率
- 4-ch CAN FD、2-ch LIN
- 6 通道 SMC+ZPD、LCD 控制器 32x4
- 支持 ASIL-B (FMEDA)
- 高达 4 MB flash、512 KB SRAM
- 高达 12-ch SCB、2 通道 CXPI
- 声音模块、PCM-PWM
- 封装:LQFP-144、LQFP-176
- 48-ch ADC
- 1 通道 SMIF、HYPERBUS™
- eSHE 和 HSM
- S-级温度 -40 °C 至 105 °C
TRAVEO™ T2G CYT2CL的主要优势
TRAVEO™ T2G CYT2CL 是高度先进的汽车仪表盘,具有卓越的安全和安保功能。它拥有 4 个LCD 控制器(32个段电极和4个公共端)、2 个 TDM 接口、2 个 PCM-PWM 接口、多达 5 个声音发生器接口和 1 个 PCM 音频流混音器(5 个输入流)作为声音子系统。此外,TRAVEO™ T2G CYT2CL 还有一个专用的待机模式控制器,在单独的电压域上运行。这一功能不仅可以实现低功耗模式,还能在微控制器的其他部分处于待机模式时进行模拟测量、CAN 和 LIN 通信、RTC 和基本处理。
安全是英飞凌的核心技术,所有产品均提供安全机制(包括 MBIST、ECC 闪存/RAM、CRC),确保安全平台支持 ASIL-B ISO 26262。最先进的安全性,通过专用的 Arm® Cortex-M0+ 内核和安全硬件加速加密功能,支持安全启动。
在安全方面,该产品采用了符合 HSM 标准的 eVita 全功能,确保实施面向未来的安全措施。
通过我们的专门计划成为 HMI 认证合作伙伴
英飞凌的HMI工具认证计划经过精心设计,旨在增强将HMI工具与我们先进的TRAVEO™ T2G图形控制器一起使用时的用户体验。符合英飞凌HMI工具认证标准的尊敬合作伙伴将接受全面的联合测试和评估,以评估其与英飞凌参考用例的集成。
通过这种协作方法,英飞凌旨在建立一个由可靠的合作伙伴组成的网络,这些合作伙伴的HMI工具可以与我们微控制器的关键硬件功能无缝对应。通过将 TRAVEO™ T2G 图形控制器与这些经过认证的 HMI 工具相结合,客户可以自信地优化其应用程序以实现最佳性能。
TRAVEO™ T2G 首选设计公司
我们的TRAVEO™ T2G首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训来使用TRAVEO™ T2G并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。那还等什么?实现您的目标,让您的业务更上一层楼。
ModusToolbox™
ModusToolbox™是一套全面的开发工具和嵌入式实时运行资源,提供了灵活高效的开发环境。ModusToolbox™ 软件提供了特定的工具和功能,支持从最初的入门设置,到原型设计的编辑-编译-调试循环,最后将嵌入式应用程序重定向到最终硬件的无缝过渡。开发环境支持TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器以及PSoC™ Arm® Cortex® 微控制器。
英飞凌 TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件
TRAVEO™ AUTOSAR 软件于 2014 年推向市场,此后经历了多次改进和升级。TRAVEO™ T2G 现已推出成熟、功能丰富的驱动程序层,由 TRAVEO™ 内部专家开发、维护和支持。TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件按照 AUTOMOTIVE SPICE 和 ISO26262 标准开发,适用于安全目标达到 ASIL-B 的应用。此外,交付包还包括 EB Tresos™ 配置工具,该工具附带节点锁定许可证。
访问其他 TRAVEO™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 traveo@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: