未来的电动汽车

目前,运输排放是增长最快的全球二氧化碳排放源,也是温室效应和全球变暖的元凶之一。到2030年,全球75%的交通排放将来自道路车辆。打破这一发展趋势,需要低碳和零碳电动汽车。半导体和微电子技术对于发展电动汽车具有至关重要的作用。

电动汽车销量逐年增长。仅2019年,全球注册登记的电动汽车就有近800万辆(其中230万辆是纯电动汽车),比2018年增加40%左右。这一进程还在继续:最早在2025年,全球约12%的新车将为纯电动汽车,到2040年,这一比例将在半数以上。

可持续交通选择

Share

电动汽车对于保护气候必不可少,因为电动汽车不会产生尾气排放。取决于电气化程度,配备半导体元件的电动汽车,比采用内燃机的汽车排放的二氧化碳少得多。然而,仅当电动汽车结合使用可再生能源发电实现零排放行驶的情况下,才能全面扭转局势。所以,高效可再生能源发电,和发展电动汽车本身是同样重要的。

电动汽车指南:《应知尽知》

访谈: 电动汽车的未来及半导体的作用

新闻稿: 英飞凌参加穿越德国节能车马拉松

英飞凌元件助力绿色交通

功率半导体是零排放绿色交通的重要功臣。英飞凌是全球领先的汽车用半导体制造商,特别是电动汽车用半导体。最重要的是,英飞凌技术可确保尽可能高效地将蓄电池提供的电力转化为动力:英飞凌半导体有助于汽车单次电池充电实现最大续航里程。半导体工作效率越高,所能实现的续航里程越远。

在电力电子领域,英飞凌是汽车市场上无可争议的硅基半导体解决方案市场领导者。英飞凌也不断壮大其产品阵容,提供基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的半导体,它们在提高能效和功率密度方面大有可为。

实现零二氧化碳: 借助英飞凌解决方案让电动汽车成为现实

应用指南:我们助力打造清洁、安全且智能的汽车

 

充电基础设施和蓄电池系统

除电动汽车之外,还可以看到,英飞凌提供的半导体也在充电基础设施中发挥着重要作用。得益于其较大功率额定值,它们支持超快速充电。英飞凌开发了蓄电池管理解决方案,用于高效充电和监测蓄电池系统。充电桩将转换来自电网的电力,以送入蓄电池。在充电桩中,极为高效的半导体可确保将尽可能多的电力从电网送入汽车,以供驾驶员使用。此外,与过去相比,新一代半导体能大大加快充电速度。

视频: 车载充电器解决方案:高度灵活且高效

视频: 60秒了解CoolSiC™汽车用单管器件

应用页面: (H)EV车载电池充电器

大众携手英飞凌迈向电动汽车未来

超过520公里续航里程、150 kW额定功率、最高125 kW快速充电、全功能联网和零排放:毫不意外,大众电动汽车ID.4将重新定义日常电动汽车体验。ID.4配备了来自英飞凌的50多款半导体元件,包括功率半导体、单片机和驱动IC。动力总成的核心是HybridPACK™ Drive产品系列功率模块,它负责在蓄电池与电机之间进行能量转换。

新闻稿: 英飞凌与大众汽车集团达成战略合作

适用于各类型电动汽车的半导体

英飞凌半导体解决方案适用于各类型电动汽车:纯电动汽车、外充电式混合动力汽车和采用48 V技术的轻度混合动力电动汽车。最后,英飞凌元件也适用于基于新兴氢能技术的汽车。

英飞凌集成元件是电动汽车特有的控制器和系统的核心基本组件:车载充电器、DC-DC转换器、蓄电池管理装置、动力总成控制器、电动制动系统、电动助力转向系统、空调、散热管理、尾灯控制、挡风玻璃雨刮器和车窗升降器等。这些组件依赖于以下产品系列:HybridPACK™ Drive IGBT功率模块、AURIX™单片机、EiceDRIVER™驱动IC以及许多其他英飞凌传感器、单片机、功率半导体和Wi-Fi®/蓝牙®连接解决方案。

探索英飞凌电动汽车应用产品组合

探索如何在特定用例中提高能效