Energieeffiziente Nutzung
Mit effizienzsteigernden Technologien und Produkten für die Gewinnung und Nutzung von Energie leistet Infineon einen entscheidenden Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft. Energieeffizienz und die Einsparung von Energie gehören heute zu den Standardanforderungen von Anwendungen, die mit elektrischem Strom arbeiten – in der Industrie wie im Privathaushalt.
Für mehr Informationen bitte mit der Maus über die folgende Grafik navigieren:
Durch die Nutzung der hocheffizienten Chip-Technologie und IGBTs von Infineon kann ein typischer deutscher Haushalt 142 € jährlich an Stromkosten sparen.
1
Noch größere Einsparungen sind im Industrie- und Verkehrsbereich möglich. So lassen sich beispielsweise durch die Rückgewinnung der Bremsenergie bei Zügen in Deutschland 300 GWh im Jahr einsparen.
2
1) Berechnung von Infineon auf der Grundlage von Zahlen des österreichischen Stromanbieters KELAG
2) DB Energy 09/2006