Infineon aktualisiert Ausblick für den Kommunikationsbereich
Wirtschaftspresse
29. Mai 2008
Neubiberg, 29. Mai 2008 – Infineon Technologies aktualisiert den Ausblick für seinen Bereich Kommunikationslösungen. Das Unternehmen erwartet nun, dass der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2008 in etwa auf dem Niveau des Vorquartals bleibt. Ursächlich für den veränderten Ausblick sind geringere Volumina bei einigen Projekten im Mobilfunkgeschäft. Infineon erwartet darüber hinaus, dass der revidierte Umsatzausblick in Verbindung mit Ausgaben im Zusammenhang mit kundenspezifischen Produktanpassungen für den Hochlauf der neuen Plattformen zu einem Rückgang des EBIT vor Sondereffekten im Vergleich zum Vorquartal führen dürfte. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres erwartet Infineon eine Verbesserung bei Umsatz und EBIT vor Sondereffekten im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 43.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (Ende September) einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro (davon 3,6 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Informationsnummer
INFXX200805-067